寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEHS-40-K6 | 40 | M6 | 1 | 13 | 30.5 | 15 | 18 | 132 | - | 5,360 | 5,896 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KEHS-40-K8 | 40 | M8 | 1.25 | 13 | 30.5 | 15 | 18 | 125 | - | 4,570 | 5,027 | CAD | カート | 在庫品 |
| KEHS-50-K8 | 50 | M8 | 1.25 | 16 | 34 | 17 | 21 | 225 | - | 7,310 | 8,041 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KEHS-50-K10 | 50 | M10 | 1.5 | 16 | 34 | 17 | 21 | 202 | - | 6,660 | 7,326 | CAD | カート | 在庫品 |
| KEHS-60-K10 | 60 | M10 | 1.5 | 20 | 39 | 18 | 25 | 360 | ○ | 10,500 | 11,550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KEHS-60-K12 | 60 | M12 | 1.75 | 20 | 39 | 18 | 25 | 348 | ○ | 9,530 | 10,483 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KEHS-K | |
|---|---|
| 本体 | SUS303相当 ショットブラスト |
特長
- 耐蝕性にすぐれたステンレス製。