寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | C | Lc min. | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEHS-40-R8 | 40 | 8 | 15 | 30.5 | 15 | 18 | 130 | - | 4,360 | 4,796 | CAD | カート | 在庫品 |
| KEHS-50-R10 | 50 | 10 | 18 | 34 | 17 | 21 | 210 | - | 6,410 | 7,051 | CAD | カート | 在庫品 |
| KEHS-60-R12 | 60 | 12 | 22 | 39 | 18 | 25 | 360 | ○ | 9,100 | 10,010 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KEHS-R | |
|---|---|
| 本体 | SUS303相当 ショットブラスト |
特長
- 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- 凹凸が少なく、清掃性にすぐれています。