寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | s | d1 | d | K | 質量 (g) |
キャップ カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGLFS-63-M8-BK | 63 | M8 | 1.25 | 18.5 | 30 | 21 | 15 | 21 | - | 28 | BK | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLFS-63-M8-BL | 63 | M8 | 1.25 | 18.5 | 30 | 21 | 15 | 21 | - | 28 | BL | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLFS-63-M8-OR | 63 | M8 | 1.25 | 18.5 | 30 | 21 | 15 | 21 | - | 28 | OR | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLFS-63-M8-RD | 63 | M8 | 1.25 | 18.5 | 30 | 21 | 15 | 21 | - | 28 | RD | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLFS-63-M8-SG | 63 | M8 | 1.25 | 18.5 | 30 | 21 | 15 | 21 | - | 28 | SG | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLFS-63-M8-YW | 63 | M8 | 1.25 | 18.5 | 30 | 21 | 15 | 21 | - | 28 | YW | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLFS-80-M10-BK | 80 | M10 | 1.5 | 25 | 35 | 23 | 20 | 26 | - | 53 | BK | 2,130 | 2,343 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLFS-80-M10-BL | 80 | M10 | 1.5 | 25 | 35 | 23 | 20 | 26 | - | 53 | BL | 2,130 | 2,343 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLFS-80-M10-OR | 80 | M10 | 1.5 | 25 | 35 | 23 | 20 | 26 | - | 53 | OR | 2,130 | 2,343 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLFS-80-M10-RD | 80 | M10 | 1.5 | 25 | 35 | 23 | 20 | 26 | - | 53 | RD | 2,130 | 2,343 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLFS-80-M10-SG | 80 | M10 | 1.5 | 25 | 35 | 23 | 20 | 26 | - | 53 | SG | 2,130 | 2,343 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLFS-80-M10-YW | 80 | M10 | 1.5 | 25 | 35 | 23 | 20 | 26 | - | 53 | YW | 2,130 | 2,343 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLFS-100-M12-BK | 100 | M12 | 1.75 | 25 | 38 | 25 | 25 | 30 | - | 79 | BK | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLFS-100-M12-BL | 100 | M12 | 1.75 | 25 | 38 | 25 | 25 | 30 | - | 79 | BL | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLFS-100-M12-OR | 100 | M12 | 1.75 | 25 | 38 | 25 | 25 | 30 | - | 79 | OR | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLFS-100-M12-RD | 100 | M12 | 1.75 | 25 | 38 | 25 | 25 | 30 | - | 79 | RD | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLFS-100-M12-SG | 100 | M12 | 1.75 | 25 | 38 | 25 | 25 | 30 | - | 79 | SG | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLFS-100-M12-YW | 100 | M12 | 1.75 | 25 | 38 | 25 | 25 | 30 | - | 79 | YW | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLFS-63-K8 | 63 | M8 | 1.25 | 18.5 | 30 | 21 | 15 | 21 | 11 | 27 | なし | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLFS-80-K10 | 80 | M10 | 1.5 | 25 | 35 | 23 | 20 | 26 | 13.5 | 51 | なし | 2,030 | 2,233 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLFS-100-K12 | 100 | M12 | 1.75 | 25 | 38 | 25 | 25 | 30 | 19 | 76 | なし | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KGLFS-M | KGLFS-K | |
|---|---|---|
| ノブ | ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒) |
ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒) |
| キャップ | ナイロン6(各色) | - |
| ねじ部 | SUS303 | SUS303 |
特長
- ノブ直径が大きいめねじタイプのプラスティック製スリーロブノブです。
- 力のかかりやすい形状です。
-
ねじ部はステンレス製で、商品記号によりキャップの有無が選択できます。
KGLFS-M----キャップつき
KGLFS-K----キャップなし - キャップなしはねじ穴が貫通しています。
- キャップは6色のカラーバリエーション。品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | キャップの色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| BL | つや消しブルー |
| OR | つや消しオレンジ |
| RD | つや消しレッド |
| SG | つや消しシルバー |
| YW | つや消しイエロー |