寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d1 | d | 質量 (g) |
キャップ カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGLM-63-M8-25-BK | 63 | M8 | 1.25 | 25 | 30 | 21 | 15 | 21 | 36 | BK | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLM-63-M8-25-BL | 63 | M8 | 1.25 | 25 | 30 | 21 | 15 | 21 | 36 | BL | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLM-63-M8-25-OR | 63 | M8 | 1.25 | 25 | 30 | 21 | 15 | 21 | 36 | OR | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLM-63-M8-25-RD | 63 | M8 | 1.25 | 25 | 30 | 21 | 15 | 21 | 36 | RD | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLM-63-M8-25-SG | 63 | M8 | 1.25 | 25 | 30 | 21 | 15 | 21 | 36 | SG | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLM-63-M8-25-YW | 63 | M8 | 1.25 | 25 | 30 | 21 | 15 | 21 | 36 | YW | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLM-80-M10-30-BK | 80 | M10 | 1.5 | 30 | 35 | 23 | 20 | 26 | 67 | BK | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLM-80-M10-30-BL | 80 | M10 | 1.5 | 30 | 35 | 23 | 20 | 26 | 67 | BL | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLM-80-M10-30-OR | 80 | M10 | 1.5 | 30 | 35 | 23 | 20 | 26 | 67 | OR | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLM-80-M10-30-RD | 80 | M10 | 1.5 | 30 | 35 | 23 | 20 | 26 | 67 | RD | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLM-80-M10-30-SG | 80 | M10 | 1.5 | 30 | 35 | 23 | 20 | 26 | 67 | SG | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLM-80-M10-30-YW | 80 | M10 | 1.5 | 30 | 35 | 23 | 20 | 26 | 67 | YW | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLM-100-M12-40-BK | 100 | M12 | 1.75 | 40 | 38 | 25 | 25 | 30 | 121 | BK | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLM-100-M12-40-BL | 100 | M12 | 1.75 | 40 | 38 | 25 | 25 | 30 | 121 | BL | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLM-100-M12-40-OR | 100 | M12 | 1.75 | 40 | 38 | 25 | 25 | 30 | 121 | OR | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLM-100-M12-40-RD | 100 | M12 | 1.75 | 40 | 38 | 25 | 25 | 30 | 121 | RD | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLM-100-M12-40-SG | 100 | M12 | 1.75 | 40 | 38 | 25 | 25 | 30 | 121 | SG | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGLM-100-M12-40-YW | 100 | M12 | 1.75 | 40 | 38 | 25 | 25 | 30 | 121 | YW | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KGLM | |
|---|---|
| ノブ | ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒) |
| キャップ | ナイロン6(各色) |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- ノブ直径が大きいおねじタイプのプラスティック製スリーロブノブです。
- 力のかかりやすい形状です。
- キャップは6色のカラーバリエーション。品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | キャップの色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| BL | つや消しブルー |
| OR | つや消しオレンジ |
| RD | つや消しレッド |
| SG | つや消しシルバー |
| YW | つや消しイエロー |