• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KJB/パワー十字ノブ

Star Knob

形状図

KJBパワー十字ノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. H s d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KJB-40-M6 40 M6 1 14.5 27 15.5 24 40 6,420 7,062 CAD カート 在庫品
KJB-50-M8 50 M8 1.25 15 34 22.5 25 65 6,870 7,557 CAD カート 在庫品
KJB-63-M10 63 M10 1.5 19 41 26.5 30 102 8,100 8,910 CAD カート 在庫品
KJB-80-M12 80 M12 1.75 28.5 54 34 35 210 9,530 10,483 CAD カート 在庫品
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
KJB
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部 SUM22L
窒化処理(黒)

特長

  • アキシアルベアリングを内蔵。座面の摩擦を減少させることで、通常の約半分の締めつけトルクで同じ締めつけ力が得られます。
  • 軽い力で締めつけることが可能で、作業者の負担が軽減できるため、繰り返し脱着する箇所におすすめです。
  • 力のかかりやすい形状です。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります