寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJM-32-M6-10 | 32 | M6 | 1 | 10 | 20 | 10 | 14 | 8 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJM-32-M6-16 | 32 | M6 | 1 | 16 | 20 | 10 | 14 | 9 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJM-32-M6-20 | 32 | M6 | 1 | 20 | 20 | 10 | 14 | 10 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJM-32-M6-25 | 32 | M6 | 1 | 25 | 20 | 10 | 14 | 12 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJM-32-M6-30 | 32 | M6 | 1 | 30 | 20 | 10 | 14 | 13 | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJM-32-M6-35 | 32 | M6 | 1 | 35 | 20 | 10 | 14 | 14 | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJM-32-M6-45 | 32 | M6 | 1 | 45 | 20 | 10 | 14 | 16 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJM-40-M8-16 | 40 | M8 | 1.25 | 16 | 25 | 13 | 18 | 20 | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJM-40-M8-20 | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 25 | 13 | 18 | 22 | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJM-40-M8-25 | 40 | M8 | 1.25 | 25 | 25 | 13 | 18 | 24 | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJM-40-M8-30 | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 25 | 13 | 18 | 26 | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJM-40-M8-40 | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 25 | 13 | 18 | 30 | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJM-40-M8-55 | 40 | M8 | 1.25 | 55 | 25 | 13 | 18 | 32 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJM-50-M10-25 | 50 | M10 | 1.5 | 25 | 32 | 20 | 22 | 40 | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJM-50-M10-30 | 50 | M10 | 1.5 | 30 | 32 | 20 | 22 | 43 | 550 | 605 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJM-50-M10-35 | 50 | M10 | 1.5 | 35 | 32 | 20 | 22 | 46 | 550 | 605 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJM-50-M10-45 | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 32 | 20 | 22 | 52 | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJM-50-M10-55 | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 32 | 20 | 22 | 58 | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJM-63-M12-30 | 63 | M12 | 1.75 | 30 | 40 | 25 | 26 | 75 | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJM-63-M12-35 | 63 | M12 | 1.75 | 35 | 40 | 25 | 26 | 78 | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJM-63-M12-40 | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 40 | 25 | 26 | 82 | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJM-63-M12-50 | 63 | M12 | 1.75 | 50 | 40 | 25 | 26 | 89 | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJM-63-M12-60 | 63 | M12 | 1.75 | 60 | 40 | 25 | 26 | 96 | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KJM | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- ナイロン6製のノブ。
- 力のかかりやすい形状です。