寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJMA-40-M8-20-HP | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 25 | 13 | 14 | 34 | 4,100 | 4,510 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJMA-40-M8-25-HP | 40 | M8 | 1.25 | 25 | 25 | 13 | 14 | 36 | 4,110 | 4,521 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJMA-40-M8-30-HP | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 25 | 13 | 14 | 38 | 4,150 | 4,565 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJMA-40-M8-40-HP | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 25 | 13 | 14 | 41 | 4,240 | 4,664 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJMA-50-M10-20-HP | 50 | M10 | 1.5 | 20 | 32 | 18 | 18 | 63 | 4,750 | 5,225 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJMA-50-M10-25-HP | 50 | M10 | 1.5 | 25 | 32 | 18 | 18 | 65 | 4,780 | 5,258 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJMA-50-M10-30-HP | 50 | M10 | 1.5 | 30 | 32 | 18 | 18 | 68 | 4,820 | 5,302 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJMA-50-M10-45-HP | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 32 | 18 | 18 | 75 | 4,970 | 5,467 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJMA-50-M10-55-HP | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 32 | 18 | 18 | 79 | 5,040 | 5,544 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJMA-63-M12-30-HP | 63 | M12 | 1.75 | 30 | 40 | 23 | 20 | 104 | 5,710 | 6,281 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJMA-63-M12-40-HP | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 40 | 23 | 20 | 111 | 5,820 | 6,402 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJMA-63-M12-50-HP | 63 | M12 | 1.75 | 50 | 40 | 23 | 20 | 118 | 6,120 | 6,732 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KJMA-HP | |
|---|---|
| ノブ | アルミニウム合金 研磨 |
| ピン | SUS301 |
| ねじ部 | SUS303 |
特長
- ノブは軽量なアルミニウム合金製。
- 力のかかりやすい形状です。
- 表面は研磨仕上げ。