寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJMA-40-M8-20-MT | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 25 | 13 | 14 | 34 | 3,100 | 3,410 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJMA-40-M8-25-MT | 40 | M8 | 1.25 | 25 | 25 | 13 | 14 | 36 | 3,110 | 3,421 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJMA-40-M8-30-MT | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 25 | 13 | 14 | 38 | 3,170 | 3,487 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJMA-40-M8-40-MT | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 25 | 13 | 14 | 41 | 3,240 | 3,564 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJMA-50-M10-20-MT | 50 | M10 | 1.5 | 20 | 32 | 18 | 18 | 63 | 3,630 | 3,993 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJMA-50-M10-25-MT | 50 | M10 | 1.5 | 25 | 32 | 18 | 18 | 65 | 3,660 | 4,026 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJMA-50-M10-30-MT | 50 | M10 | 1.5 | 30 | 32 | 18 | 18 | 68 | 3,710 | 4,081 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJMA-50-M10-45-MT | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 32 | 18 | 18 | 75 | 3,850 | 4,235 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJMA-50-M10-55-MT | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 32 | 18 | 18 | 79 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJMA-63-M12-30-MT | 63 | M12 | 1.75 | 30 | 40 | 23 | 20 | 104 | 4,440 | 4,884 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJMA-63-M12-40-MT | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 40 | 23 | 20 | 111 | 4,550 | 5,005 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJMA-63-M12-50-MT | 63 | M12 | 1.75 | 50 | 40 | 23 | 20 | 118 | 4,840 | 5,324 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KJMA-MT | |
|---|---|
| ノブ | アルミニウム合金 マット調仕上げ |
| ピン | SUS301 |
| ねじ部 | SUS303 |
特長
- ノブは軽量なアルミニウム合金製。
- 力のかかりやすい形状です。
- 表面はマット調仕上げ。