寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJMS-40-M8-20-NI | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 25 | 13 | 14 | 72 | 4,550 | 5,005 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJMS-40-M8-25-NI | 40 | M8 | 1.25 | 25 | 25 | 13 | 14 | 74 | 4,550 | 5,005 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJMS-40-M8-30-NI | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 25 | 13 | 14 | 76 | 4,570 | 5,027 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJMS-40-M8-40-NI | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 25 | 13 | 14 | 80 | 4,610 | 5,071 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJMS-50-M10-20-NI | 50 | M10 | 1.5 | 20 | 32 | 18 | 18 | 131 | 5,740 | 6,314 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJMS-50-M10-25-NI | 50 | M10 | 1.5 | 25 | 32 | 18 | 18 | 132 | 5,790 | 6,369 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJMS-50-M10-30-NI | 50 | M10 | 1.5 | 30 | 32 | 18 | 18 | 135 | 5,810 | 6,391 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJMS-50-M10-45-NI | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 32 | 18 | 18 | 142 | 5,900 | 6,490 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJMS-50-M10-55-NI | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 32 | 18 | 18 | 145 | 5,940 | 6,534 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJMS-63-M12-30-NI | 63 | M12 | 1.75 | 30 | 40 | 23 | 20 | 240 | 8,190 | 9,009 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJMS-63-M12-40-NI | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 40 | 23 | 20 | 241 | 8,280 | 9,108 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJMS-63-M12-50-NI | 63 | M12 | 1.75 | 50 | 40 | 23 | 20 | 250 | 8,390 | 9,229 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KJMS-NI | |
|---|---|
| ノブ | SCS13A(SUS304相当) ショットブラスト |
| ねじ部 | SUS303 |
特長
- オールステンレス製おねじタイプの十字ノブです。
- 力のかかりやすい形状です。
- 耐蝕性にすぐれています。