• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KJR/十字ノブ(リーマ穴)

Star Knob

形状図

KJR十字ノブ(リーマ穴)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

C
すべて
6
8
10
12
16

単位 : mm

品番 D C Lc min. H s h d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KJR-32-R6 32 6 12 20 10 9 12 15 470 517 CAD カート 在庫品
KJR-40-R6 40 6 14 25 13 10 14 25 530 583 CAD カート 実働15日目出荷
KJR-40-R8 40 8 14 25 13 10 14 25 530 583 CAD カート 在庫品
KJR-50-R8 50 8 18 32 20 12 18 55 780 858 CAD カート 実働15日目出荷
KJR-50-R10 50 10 18 32 20 12 18 47 720 792 CAD カート 在庫品
KJR-63-R10 63 10 22 40 25 14 20 82 1,000 1,100 CAD カート 実働15日目出荷
KJR-63-R12 63 12 22 40 25 14 20 74 1,090 1,199 CAD カート 在庫品
KJR-80-R16 80 16 30 50 30 17 25 137 1,810 1,991 CAD カート 実働15日目出荷
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
KJR
ノブ ナイロン6
(つや消し黒)
ハブ スティール
三価クロメート処理

特長

  • ナイロン6製のノブ。
  • 力のかかりやすい形状です。
  • 金属ハブが露出しているため、追加工や固定用ピンの使用が容易です。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります