• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KJRA-R-HP/十字ノブ(リーマ穴)

Star Knob

形状図

KJRA-R-HP十字ノブ(リーマ穴)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

C
すべて
6
8
10
12
16
Lc min.
すべて
12
15
18
22
28

単位 : mm

品番 D C Lc min. H s d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KJRA-32-R6-HP 32 6 12 20 9 12 12 3,050 3,355 CAD カート 実働15日目出荷
KJRA-40-R8-HP 40 8 15 25 13 14 23 2,860 3,146 CAD カート 実働15日目出荷
KJRA-50-R10-HP 50 10 18 32 18 18 44 3,480 3,828 CAD カート 実働15日目出荷
KJRA-63-R12-HP 63 12 22 40 23 20 73 4,180 4,598 CAD カート 実働15日目出荷
KJRA-80-R16-HP 80 16 28 50 28 25 146 5,720 6,292 CAD カート 実働15日目出荷
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
KJRA-R-HP
本体 アルミニウム合金
研磨

特長

  • 軽量なアルミニウム合金製。
  • 力のかかりやすい形状です。
  • 表面は研磨仕上げ。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります