寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | H | s | B | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNWFS-26-M4 | 26 | M4 | 0.7 | 7 | 14.5 | 4.5 | 11 | 10 | 21 | 1,530 | 1,683 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNWFS-26-M5 | 26 | M5 | 0.8 | 8 | 14.5 | 4.5 | 11 | 10 | 20 | 1,530 | 1,683 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNWFS-26-M6 | 26 | M6 | 1 | 8 | 14.5 | 4.5 | 11 | 10 | 19 | 1,530 | 1,683 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNWFS-34-M6 | 34 | M6 | 1 | 10 | 17 | 5 | 13 | 12 | 34 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNWFS-34-M8 | 34 | M8 | 1.25 | 9 | 17 | 5 | 13 | 12 | 32 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KNWFS | |
|---|---|
| 本体 | SCS13(SUS304相当) ショットブラスト |
特長
- ステンレス製のウィングノブ。
- ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
- 耐蝕性にすぐれています。
- つかみやすく操作しやすい形状。