• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KSCFS/セブンロブノブ - 脱落防止タイプ

Seven Lobe Knob with Loss Protection

形状図

KSCFSセブンロブノブ - 脱落防止タイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
Lf
すべて
12
14
18
22
ケーブルタイプ
すべて
ケーブルなし
ケーブルつき
ボールチェーンつき
SEMI規格準拠
すべて
-

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf H s h R a ケーブルタイプ 質量
(g)
SEMI規格準拠 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KSCFS-32-M6-A 32 M6 1 12 20 10 3.5 23 2.8 ケーブルなし 10 - 1,510 1,661 CAD カート 在庫品
KSCFS-40-M8-A 40 M8 1.25 14 25 13 4 30 3.2 ケーブルなし 20 - 1,750 1,925 CAD カート 在庫品
KSCFS-50-M10-A 50 M10 1.5 18 32 17 5 35 3.8 ケーブルなし 38 - 1,870 2,057 CAD カート 在庫品
KSCFS-63-M12-A 63 M12 1.75 22 40 21 5.5 37 3.8 ケーブルなし 62 2,620 2,882 CAD カート 在庫品
KSCFS-32-M6-H 32 M6 1 12 20 10 3.5 23 2.8 ケーブルつき 18 - 2,390 2,629 CAD カート 在庫品
KSCFS-40-M8-H 40 M8 1.25 14 25 13 4 30 3.2 ケーブルつき 28 - 2,630 2,893 CAD カート 在庫品
KSCFS-50-M10-H 50 M10 1.5 18 32 17 5 35 3.8 ケーブルつき 46 - 2,750 3,025 CAD カート 在庫品
KSCFS-63-M12-H 63 M12 1.75 22 40 21 5.5 37 3.8 ケーブルつき 70 3,500 3,850 CAD カート 在庫品
KSCFS-32-M6-K 32 M6 1 12 20 10 3.5 23 2.8 ボールチェーンつき 16 - 2,520 2,772 CAD カート 実働15日目出荷
KSCFS-40-M8-K 40 M8 1.25 14 25 13 4 30 3.2 ボールチェーンつき 26 - 2,770 3,047 CAD カート 実働15日目出荷
KSCFS-50-M10-K 50 M10 1.5 18 32 17 5 35 3.8 ボールチェーンつき 44 - 2,890 3,179 CAD カート 実働15日目出荷
KSCFS-63-M12-K 63 M12 1.75 22 40 21 5.5 37 3.8 ボールチェーンつき 68 3,630 3,993 CAD カート 実働15日目出荷
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
KSCFS-A KSCFS-H KSCFS-K
ノブ ナイロン6
(つや消し黒)
ナイロン6
(つや消し黒)
ナイロン6
(つや消し黒)
ねじ部 SUS303相当 SUS303相当 SUS303相当
リテーナリング SUS301相当 SUS301相当 SUS301相当
ケーブル SUS304相当
ポリ塩化ビニル
座金 SUS304相当
ボールチェーン SUS301相当

特長

  • ノブと機械・装置をケーブル・チェーンで連結して、ノブの紛失・脱落を防止します。
  • ノブの形状はセブンロブ。7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
  • リテーナリングがノブに対して空回りするため、ノブを回転させてもケーブル・チェーンが絡まりません。

KSCFSセブンロブノブ - 脱落防止タイプ

  • 品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。
    末尾記号A----リテーナリングのみ
    末尾記号----リテーナリング+ケーブル
    末尾記号K----リテーナリング+ボールチェーン

関連商品

KSCFS-Aと組み合わせて使用することができるチェーン・ケーブル・カールコードがあります。
PBCPBCSPBCPBCS
PRCPRC
PSRCPSRC

KSCFSセブンロブノブ - 脱落防止タイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります