寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | h | R | a | ケーブルタイプ | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSCHM-40-M8-20-A | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 24 | 12 | 3.2 | 22.3 | 2.8 | ケーブルなし | 50 | 4,870 | 5,357 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCHM-40-M8-30-A | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 24 | 12 | 3.2 | 22.3 | 2.8 | ケーブルなし | 53 | 5,010 | 5,511 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCHM-40-M8-40-A | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 24 | 12 | 3.2 | 22.3 | 2.8 | ケーブルなし | 56 | 5,140 | 5,654 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCHM-50-M10-20-A | 50 | M10 | 1.5 | 20 | 30 | 17 | 3.9 | 29.6 | 3.2 | ケーブルなし | 92 | 5,340 | 5,874 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCHM-50-M10-30-A | 50 | M10 | 1.5 | 30 | 30 | 17 | 3.9 | 29.6 | 3.2 | ケーブルなし | 97 | 5,550 | 6,105 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCHM-50-M10-40-A | 50 | M10 | 1.5 | 40 | 30 | 17 | 3.9 | 29.6 | 3.2 | ケーブルなし | 102 | 5,750 | 6,325 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCHM-60-M12-20-A | 60 | M12 | 1.75 | 20 | 38 | 20 | 3.9 | 30.7 | 3.2 | ケーブルなし | 148 | 6,000 | 6,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCHM-60-M12-30-A | 60 | M12 | 1.75 | 30 | 38 | 20 | 3.9 | 30.7 | 3.2 | ケーブルなし | 156 | 6,210 | 6,831 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCHM-60-M12-40-A | 60 | M12 | 1.75 | 40 | 38 | 20 | 3.9 | 30.7 | 3.2 | ケーブルなし | 163 | 6,450 | 7,095 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCHM-60-M12-50-A | 60 | M12 | 1.75 | 50 | 38 | 20 | 3.9 | 30.7 | 3.2 | ケーブルなし | 171 | 6,650 | 7,315 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCHM-40-M8-20-H | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 24 | 12 | 3.2 | 22.3 | 2.8 | ケーブルつき | 56 | 5,860 | 6,446 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCHM-40-M8-30-H | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 24 | 12 | 3.2 | 22.3 | 2.8 | ケーブルつき | 59 | 6,000 | 6,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCHM-40-M8-40-H | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 24 | 12 | 3.2 | 22.3 | 2.8 | ケーブルつき | 62 | 6,140 | 6,754 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCHM-50-M10-20-H | 50 | M10 | 1.5 | 20 | 30 | 17 | 3.9 | 29.6 | 3.2 | ケーブルつき | 98 | 6,350 | 6,985 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCHM-50-M10-30-H | 50 | M10 | 1.5 | 30 | 30 | 17 | 3.9 | 29.6 | 3.2 | ケーブルつき | 104 | 6,570 | 7,227 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCHM-50-M10-40-H | 50 | M10 | 1.5 | 40 | 30 | 17 | 3.9 | 29.6 | 3.2 | ケーブルつき | 109 | 6,770 | 7,447 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCHM-60-M12-20-H | 60 | M12 | 1.75 | 20 | 38 | 20 | 3.9 | 30.7 | 3.2 | ケーブルつき | 155 | 7,040 | 7,744 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCHM-60-M12-30-H | 60 | M12 | 1.75 | 30 | 38 | 20 | 3.9 | 30.7 | 3.2 | ケーブルつき | 163 | 7,250 | 7,975 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCHM-60-M12-40-H | 60 | M12 | 1.75 | 40 | 38 | 20 | 3.9 | 30.7 | 3.2 | ケーブルつき | 170 | 7,510 | 8,261 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCHM-60-M12-50-H | 60 | M12 | 1.75 | 50 | 38 | 20 | 3.9 | 30.7 | 3.2 | ケーブルつき | 177 | 7,700 | 8,470 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCHM-40-M8-20-K | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 24 | 12 | 3.2 | 22.3 | 2.8 | ボールチェーンつき | 56 | 5,540 | 6,094 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCHM-40-M8-30-K | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 24 | 12 | 3.2 | 22.3 | 2.8 | ボールチェーンつき | 59 | 5,680 | 6,248 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCHM-40-M8-40-K | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 24 | 12 | 3.2 | 22.3 | 2.8 | ボールチェーンつき | 62 | 5,830 | 6,413 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCHM-50-M10-20-K | 50 | M10 | 1.5 | 20 | 30 | 17 | 3.9 | 29.6 | 3.2 | ボールチェーンつき | 97 | 6,050 | 6,655 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCHM-50-M10-30-K | 50 | M10 | 1.5 | 30 | 30 | 17 | 3.9 | 29.6 | 3.2 | ボールチェーンつき | 103 | 6,240 | 6,864 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCHM-50-M10-40-K | 50 | M10 | 1.5 | 40 | 30 | 17 | 3.9 | 29.6 | 3.2 | ボールチェーンつき | 108 | 6,470 | 7,117 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCHM-60-M12-20-K | 60 | M12 | 1.75 | 20 | 38 | 20 | 3.9 | 30.7 | 3.2 | ボールチェーンつき | 154 | 6,750 | 7,425 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCHM-60-M12-30-K | 60 | M12 | 1.75 | 30 | 38 | 20 | 3.9 | 30.7 | 3.2 | ボールチェーンつき | 162 | 6,980 | 7,678 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCHM-60-M12-40-K | 60 | M12 | 1.75 | 40 | 38 | 20 | 3.9 | 30.7 | 3.2 | ボールチェーンつき | 169 | 7,230 | 7,953 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCHM-60-M12-50-K | 60 | M12 | 1.75 | 50 | 38 | 20 | 3.9 | 30.7 | 3.2 | ボールチェーンつき | 176 | 7,450 | 8,195 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KSCHM-A | KSCHM-H | KSCHM-K | |
|---|---|---|---|
| ノブ | SUS316L ショットブラスト |
SUS316L ショットブラスト |
SUS316L ショットブラスト |
| ハブ | SUS304相当 | SUS304相当 | SUS304相当 |
| リテーナリング | SUS301相当 | SUS301相当 | SUS301相当 |
| ケーブル | - | SUS304相当 ポリ塩化ビニル |
- |
| 座金 | - | SUS304相当 | - |
| ボールチェーン | - | - | SUS301相当 |
特長
- ノブと機械・装置をケーブル・チェーンで連結して、ノブの紛失・脱落を防止します。
- ノブはショットブラスト仕上げによる美しい外観。
- リテーナリングがノブに対して空回りするため、ノブを回転させてもケーブル・チェーンが絡まりません。

- 品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。
末尾記号A----リテーナリングのみ
末尾記号H----リテーナリング+ケーブル
末尾記号K----リテーナリング+ボールチェーン