• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KSH-R/ステンレスハンドノブ

Stainless Steel Hand Knob

形状図

KSH-Rステンレスハンドノブ 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

C
すべて
6
8
10
12

単位 : mm

品番 D C Lc min. H s d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KSH-32-R6 32 6 12 21 10 12 25 3,120 3,432 CAD カート 実働15日目出荷
KSH-40-R8 40 8 15 24 12 14 37 2,510 2,761 CAD カート 在庫品
KSH-50-R10 50 10 18 30 16.5 18 65 3,100 3,410 CAD カート 在庫品
KSH-60-R12 60 12 22 37.5 20 20 107 3,630 3,993 CAD カート 在庫品
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
KSH-R
ノブ SUS304相当
ショットブラスト
ハブ SUS304相当
ショットブラスト

特長

  • 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
  • ショットブラスト仕上げによる美しい外観。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります