寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSMA-40-M8-20-HP | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 25 | 12 | 14 | 44 | - | 4,430 | 4,873 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSMA-40-M8-25-HP | 40 | M8 | 1.25 | 25 | 25 | 12 | 14 | 45 | - | 4,480 | 4,928 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMA-40-M8-30-HP | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 25 | 12 | 14 | 47 | - | 4,500 | 4,950 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMA-40-M8-40-HP | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 25 | 12 | 14 | 50 | - | 4,570 | 5,027 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMA-50-M10-20-HP | 50 | M10 | 1.5 | 20 | 32 | 15 | 18 | 80 | - | 5,140 | 5,654 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMA-50-M10-25-HP | 50 | M10 | 1.5 | 25 | 32 | 15 | 18 | 82 | - | 5,160 | 5,676 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMA-50-M10-30-HP | 50 | M10 | 1.5 | 30 | 32 | 15 | 18 | 85 | - | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMA-50-M10-45-HP | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 32 | 15 | 18 | 92 | - | 5,370 | 5,907 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMA-50-M10-55-HP | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 32 | 15 | 18 | 97 | - | 5,440 | 5,984 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMA-63-M12-30-HP | 63 | M12 | 1.75 | 30 | 40 | 19 | 20 | 150 | ○ | 5,990 | 6,589 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMA-63-M12-40-HP | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 40 | 19 | 20 | 157 | ○ | 6,070 | 6,677 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMA-63-M12-50-HP | 63 | M12 | 1.75 | 50 | 40 | 19 | 20 | 164 | ○ | 6,350 | 6,985 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KSMA-HP | |
|---|---|
| ノブ | アルミニウム合金 研磨 |
| ピン | SUS304相当 |
| ねじ部 | SUS303相当 |
特長
- 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- ノブは軽量なアルミニウム合金製。