寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSMA-40-M8-20-MT | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 25 | 12 | 14 | 44 | - | 3,110 | 3,421 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSMA-40-M8-25-MT | 40 | M8 | 1.25 | 25 | 25 | 12 | 14 | 45 | - | 3,150 | 3,465 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMA-40-M8-30-MT | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 25 | 12 | 14 | 47 | - | 3,180 | 3,498 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMA-40-M8-40-MT | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 25 | 12 | 14 | 50 | - | 3,250 | 3,575 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSMA-50-M10-20-MT | 50 | M10 | 1.5 | 20 | 32 | 15 | 18 | 80 | - | 3,620 | 3,982 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSMA-50-M10-25-MT | 50 | M10 | 1.5 | 25 | 32 | 15 | 18 | 82 | - | 3,650 | 4,015 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSMA-50-M10-30-MT | 50 | M10 | 1.5 | 30 | 32 | 15 | 18 | 85 | - | 3,710 | 4,081 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSMA-50-M10-45-MT | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 32 | 15 | 18 | 92 | - | 3,850 | 4,235 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMA-50-M10-55-MT | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 32 | 15 | 18 | 97 | - | 3,920 | 4,312 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMA-63-M12-30-MT | 63 | M12 | 1.75 | 30 | 40 | 19 | 20 | 150 | ○ | 4,580 | 5,038 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSMA-63-M12-40-MT | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 40 | 19 | 20 | 157 | ○ | 4,670 | 5,137 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMA-63-M12-50-MT | 63 | M12 | 1.75 | 50 | 40 | 19 | 20 | 164 | ○ | 4,950 | 5,445 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KSMA-MT | |
|---|---|
| ノブ | アルミニウム合金 マット調仕上げ |
| ピン | SUS304相当 |
| ねじ部 | SUS303相当 |
特長
- 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- ノブは軽量なアルミニウム合金製。