寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSMS-40-M8-20-NI | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 25 | 12 | 14 | 88 | - | 4,900 | 5,390 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-40-M8-25-NI | 40 | M8 | 1.25 | 25 | 25 | 12 | 14 | 90 | - | 4,940 | 5,434 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-40-M8-30-NI | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 25 | 12 | 14 | 91 | - | 4,980 | 5,478 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-40-M8-40-NI | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 25 | 12 | 14 | 93 | - | 5,000 | 5,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-50-M10-20-NI | 50 | M10 | 1.5 | 20 | 32 | 15 | 18 | 180 | - | 6,780 | 7,458 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-50-M10-25-NI | 50 | M10 | 1.5 | 25 | 32 | 15 | 18 | 184 | - | 6,800 | 7,480 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-50-M10-30-NI | 50 | M10 | 1.5 | 30 | 32 | 15 | 18 | 186 | - | 6,820 | 7,502 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-50-M10-45-NI | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 32 | 15 | 18 | 193 | - | 6,930 | 7,623 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-50-M10-55-NI | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 32 | 15 | 18 | 197 | - | 7,010 | 7,711 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-63-M12-30-NI | 63 | M12 | 1.75 | 30 | 40 | 19 | 20 | 321 | ○ | 9,640 | 10,604 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-63-M12-40-NI | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 40 | 19 | 20 | 334 | ○ | 9,750 | 10,725 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-63-M12-50-NI | 63 | M12 | 1.75 | 50 | 40 | 19 | 20 | 340 | ○ | 9,790 | 10,769 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KSMS-NI | |
|---|---|
| ノブ | SCS13A(SUS304相当) ショットブラスト |
| ねじ部 | SUS303 |
特長
- オールステンレス製おねじタイプの7角形ノブです。
- 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- 耐蝕性にすぐれています。