• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KSQS/クイックセブンロブノブ

Quick Seven Lobe Knob

形状図

KSQSクイックセブンロブノブ

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12
SEMI規格準拠
すべて
-

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ H s C d 質量
(g)
SEMI規格準拠 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KSQS-40-M8 40 M8 1.25 26 14 8.4 16 32 - 3,360 3,696 CAD カート 実働15日目出荷
KSQS-50-M10 50 M10 1.5 32 17 10.5 20 59 - 4,200 4,620 CAD カート 実働15日目出荷
KSQS-63-M12 63 M12 1.75 40 21 13 26 131 6,160 6,776 CAD カート 実働15日目出荷
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
正しい使い方 ここがポイント!

動画はKQCKQC)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


材質・仕上げ

KSQS
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部 SUS303

特長

  • 長いねじでもスピーディに締めつけできます。
  • ストレート穴にねじを通し、締めつけ位置まで移動させます。つぎに、ノブをねじに垂直に引き起こし、締めつけてください。
  • ねじの締めつけ長さ(A)がノブの全高(H)より短い場合には充分な締めつけ力が得られません。ねじの締めつけ長さ(A)はノブの全高(H)以上になるように設計してください。
  • ねじ部はステンレス製。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります