寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | C | Lc min. | D | H | s | B | 質量 (g) |
カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTAR-55-R6-BL | 6 | 12 | 55 | 33 | 22 | 14 | 29 | BL | 2,790 | 3,069 | CAD | カート | 在庫品 |
| KTAR-67-R8-BL | 8 | 16 | 67 | 37 | 25 | 16 | 45 | BL | 3,180 | 3,498 | CAD | カート | 在庫品 |
| KTAR-80-R8-BL | 8 | 16 | 80 | 41 | 26 | 20 | 80 | BL | 3,960 | 4,356 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KTAR-BL | |
|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 バレル研磨 |
特長
- アルミニウム製のT字ノブ。手になじみ、力がかかりやすい形状です。
- 商品記号により、めねじ・リーマ穴が選択できます。