• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KTCLF/トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ

Torque Control Knob - Three Lobe Type

形状図

KTCLFトルクコントロールノブ - スリーロブタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
50
63
80
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
設定トルク(N・m)
すべて
2
3
4
3.2
4.7
5.5
7.5

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. d d2 H h 設定トルク(N・m) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KTCLF-50-M6-2 50 M6 1 11 13.5 23.6 41.6 10.7 2 62 10,700 11,770 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLF-50-M6-3 50 M6 1 11 13.5 23.6 41.6 10.7 3 62 10,700 11,770 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLF-50-M6-4 50 M6 1 11 13.5 23.6 41.6 10.7 4 63 10,700 11,770 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLF-50-M8-2 50 M8 1.25 11 13.5 23.6 41.6 10.7 2 60 10,700 11,770 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLF-50-M8-3 50 M8 1.25 11 13.5 23.6 41.6 10.7 3 60 10,700 11,770 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLF-50-M8-4 50 M8 1.25 11 13.5 23.6 41.6 10.7 4 61 10,700 11,770 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLF-63-M8-3.2 63 M8 1.25 14 16 28.1 46.6 12.9 3.2 104 10,900 11,990 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLF-63-M8-4 63 M8 1.25 14 16 28.1 46.6 12.9 4 105 10,900 11,990 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLF-63-M8-4.7 63 M8 1.25 14 16 28.1 46.6 12.9 4.7 106 10,900 11,990 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLF-63-M10-3.2 63 M10 1.5 14 16 28.1 46.6 12.9 3.2 101 10,900 11,990 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLF-63-M10-4 63 M10 1.5 14 16 28.1 46.6 12.9 4 102 10,900 11,990 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLF-63-M10-4.7 63 M10 1.5 14 16 28.1 46.6 12.9 4.7 103 10,900 11,990 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLF-80-M10-4 80 M10 1.5 17 19 34.1 56.2 16.8 4 172 11,000 12,100 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLF-80-M10-5.5 80 M10 1.5 17 19 34.1 56.2 16.8 5.5 173 11,000 12,100 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLF-80-M10-7.5 80 M10 1.5 17 19 34.1 56.2 16.8 7.5 174 11,000 12,100 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLF-80-M12-4 80 M12 1.75 17 19 34.1 56.2 16.8 4 167 11,000 12,100 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLF-80-M12-5.5 80 M12 1.75 17 19 34.1 56.2 16.8 5.5 168 11,000 12,100 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLF-80-M12-7.5 80 M12 1.75 17 19 34.1 56.2 16.8 7.5 169 11,000 12,100 CAD カート 実働15日目出荷
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
正しい使い方 ここがポイント!

動画はKTCMKTCM)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


材質・仕上げ

KTCLF
本体 ガラス繊維強化ナイロン6
(つや消し黒)
ねじ部 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
キャップ ナイロン6(ライトグレー)

特長

  • トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。
  • 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。
  • 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
  • 指のかかりがよく、力をかけやすい形状です。
  • 設定トルクはノブの外径に対して3種類を標準化。品番の末尾に設定トルクの値を指定してください。

単位 : N・m

品番 設定トルク±10%
KTCLF-50-** 2 3 4
KTCLF-63-** 3.2 4 4.7
KTCLF-80-** 4 5.5 7.5

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります