寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTLFS-40-K6-NI | 40 | M6 | 1 | 13 | 26 | 15 | 18 | 72 | 5,530 | 6,083 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTLFS-40-K8-NI | 40 | M8 | 1.25 | 13 | 26 | 15 | 18 | 67 | 5,530 | 6,083 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTLFS-50-K8-NI | 50 | M8 | 1.25 | 16 | 30 | 17 | 21 | 117 | 7,780 | 8,558 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTLFS-50-K10-NI | 50 | M10 | 1.5 | 16 | 30 | 17 | 21 | 109 | 7,780 | 8,558 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTLFS-60-K10-NI | 60 | M10 | 1.5 | 20 | 35 | 18 | 25 | 197 | 10,100 | 11,110 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTLFS-60-K12-NI | 60 | M12 | 1.75 | 20 | 35 | 18 | 25 | 185 | 10,100 | 11,110 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KTLFS-K-NI | |
|---|---|
| 本体 | SUS303 ショットブラスト |
特長
- 力のかかりやすい形状です。
- 耐蝕性にすぐれたステンレス製。