• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KTLFS-M-NI/スリーロブノブ

Three Lobe Knob

形状図

KTLFS-M-NIスリーロブノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. H s d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KTLFS-40-M6-NI 40 M6 1 12 26 15 18 74 5,270 5,797 CAD カート 実働15日目出荷
KTLFS-40-M8-NI 40 M8 1.25 15 26 15 18 71 5,270 5,797 CAD カート 実働15日目出荷
KTLFS-50-M8-NI 50 M8 1.25 15 30 17 21 120 7,390 8,129 CAD カート 在庫品
KTLFS-50-M10-NI 50 M10 1.5 18 30 17 21 115 7,390 8,129 CAD カート 実働15日目出荷
KTLFS-60-M10-NI 60 M10 1.5 18 35 18 25 202 9,740 10,714 CAD カート 実働15日目出荷
KTLFS-60-M12-NI 60 M12 1.75 22 35 18 25 197 9,740 10,714 CAD カート 実働15日目出荷
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
KTLFS-M-NI
本体 SUS303
ショットブラスト

特長

  • 力のかかりやすい形状です。
  • 耐蝕性にすぐれたステンレス製。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります