寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | C | Lc min. | H | s | h | d2 | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTR-32-R6 | 32 | 6 | 12 | 20 | 10 | 8.5 | 14 | 12 | 15 | - | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| KTR-40-R6 | 40 | 6 | 14 | 26 | 13 | 10 | 18 | 14 | 28 | - | 490 | 539 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTR-40-R8 | 40 | 8 | 14 | 26 | 13 | 10 | 18 | 14 | 26 | - | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| KTR-50-R8 | 50 | 8 | 18 | 32 | 17 | 10 | 22 | 18 | 57 | - | 750 | 825 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTR-50-R10 | 50 | 10 | 18 | 32 | 17 | 10 | 22 | 18 | 52 | - | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
| KTR-63-R10 | 63 | 10 | 22 | 40 | 21 | 14 | 26 | 20 | 90 | ○ | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTR-63-R12 | 63 | 12 | 22 | 40 | 21 | 14 | 26 | 20 | 77 | ○ | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| KTR-80-R16 | 80 | 16 | 30 | 52 | 27 | 15 | 35 | 25 | 162 | ○ | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KTR | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |