寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUMS-16-M4-6-BK | 16 | M4 | 0.7 | 6 | 3.5 | 5 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUMS-16-M4-10-BK | 16 | M4 | 0.7 | 10 | 3.5 | 6 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUMS-16-M4-16-BK | 16 | M4 | 0.7 | 16 | 3.5 | 7 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUMS-20-M5-10-BK | 20 | M5 | 0.8 | 10 | 4 | 12 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUMS-20-M5-16-BK | 20 | M5 | 0.8 | 16 | 4 | 13 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUMS-20-M5-20-BK | 20 | M5 | 0.8 | 20 | 4 | 13 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUMS-24-M6-10-BK | 24 | M6 | 1 | 10 | 5 | 20 | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUMS-24-M6-16-BK | 24 | M6 | 1 | 16 | 5 | 22 | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUMS-24-M6-20-BK | 24 | M6 | 1 | 20 | 5 | 23 | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUMS-24-M6-25-BK | 24 | M6 | 1 | 25 | 5 | 24 | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 |
| KUMS-24-M6-30-BK | 24 | M6 | 1 | 30 | 5 | 25 | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KUMS-BK | |
|---|---|
| 本体 | SUS303 ステンレスブラック |
特長
- ステンレスブラックは、ステンレス表面の不動態皮膜を通常の200倍まで成長させて深い黒色に仕上げた表面処理です。処理後は耐蝕性・耐候性が格段に向上します。
- 皮膜自体に不純物が含まれておらず、真空環境下でもアウトガスが極微量です。
- 分光反射率1.5%以下。反射防止を必要とする光学機器などの用途に。⇒特殊表面処理ねじの特性
- 深い黒色で機器・装置の意匠面に。