• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KWBS-SC/脱落防止ウイングノブ

Wing Knob with Captive Mechanism

形状図

KWBS-SC脱落防止ウイングノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
L
すべて
10
15
20
25

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H L d1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KWBS-21-M4-10-SC 21 M4 0.7 5 11 10 3 5.5 500 550 CAD カート 在庫品
KWBS-21-M4-15-SC 21 M4 0.7 5 11 15 3 6 500 550 CAD カート 在庫品
KWBS-21-M5-15-SC 21 M5 0.8 6 11 15 3.9 6.5 590 649 CAD カート 在庫品
KWBS-21-M5-20-SC 21 M5 0.8 6 11 20 3.9 7 590 649 CAD カート 在庫品
KWBS-27-M6-15-SC 27 M6 1 8 13 15 4.5 10 690 759 CAD カート 在庫品
KWBS-27-M6-20-SC 27 M6 1 8 13 20 4.5 11 690 759 CAD カート 在庫品
KWBS-27-M6-25-SC 27 M6 1 8 13 25 4.5 12 690 759 CAD カート 在庫品
KWBS-31-M8-20-SC 31 M8 1.25 10 16 20 6.3 18 840 924 CAD カート 在庫品
KWBS-31-M8-25-SC 31 M8 1.25 10 16 25 6.3 20 840 924 CAD カート 在庫品
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
正しい使い方 ここがポイント!

動画はKDMS-SCKDMS-SC)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


材質・仕上げ

KWBS-SC
本体 SUSXM7(SUS304相当)

特長

  • 脱落防止タイプのウイングノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
  • 食品機械などの異物混入対策、CEマーキング(⇒脱落防止シリーズ)の対応に。
  • 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
  • 力がかかりやすく、操作しやすい形状です。

使用上の注意

カバー側のねじ穴の内径はd1以上としてください。
カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

取りつけ例

カバーにねじ穴を加工して、ノブのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、ノブのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、ノブがカバーから抜け落ちることはありません。

KWBS-SC脱落防止ウイングノブ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります