• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KYTS-R/三角ノブ

Stainless Steel Triangular Knob

形状図

KYTS-R三角ノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

C
すべて
6
8
10
12

単位 : mm

品番 D C Lc min. H s d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KYTS-32-R6 32 6 12 21 12 12 44 3,120 3,432 CAD カート 実働15日目出荷
KYTS-40-R8 40 8 15 26 14 14 85 3,870 4,257 CAD カート 実働15日目出荷
KYTS-50-R10 50 10 18 33 19 18 152 5,030 5,533 CAD カート 実働15日目出荷
KYTS-60-R12 60 12 22 41 23 20 278 7,250 7,975 CAD カート 実働15日目出荷
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
KYTS-R
本体 SCS13(SUS304相当)
ショットブラスト

特長

  • 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
  • にぎりやすい形状です。
  • 凹凸が少なく、清掃性にすぐれています。
  • 商品記号により、タイプおよび表面処理が選択できます。
商品記号 タイプ 表面処理
KYTS-K めねじ・貫通穴 ショットブラスト
KYTS-M めねじ ショットブラスト
KYTS-M-HP めねじ 研磨
KYTS-R リーマ穴 ショットブラスト

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります