• テンショナー・アイドラー

エンプラ・フランジアイドラー

Plastic Flanged Idler

VFF

形状図

VFF寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 アイドラー ベアリング 質量
(kg)
CAD
ダウンロード
Df De Da Db W w1 s2 中高 呼び番号 d D B
VFF-3815 42 38 26.5 - 18.5 15 4.75 - 6200×1 10 30 9 0.05 -
VFF-4020 48 40 29 - 26 20 8 6201×1 12 32 10 0.06 -
VFF-4025 50 40 28 - 31 25 10.5 - 6201×1 12 32 10 0.07 -
VFF-4034 48 40 29 - 40 34 10 6201×2 12 32 20 0.1 -
VFF-4039 48 40 29 - 45 39 12.5 6201×2 12 32 20 0.11 -
VFF-4520 50 45 32 - 25 20 7 - 6202×1 15 35 11 0.07 -
VFF-4620 52 46 29 37 25 20 7.5 - 6201×1 12 32 10 0.06 -
VFF-5025 62 50 29 39 31 25 10.5 - 6201×1 12 32 10 0.08 -
VFF-5045 60 50 33 - 52 45 15 6202×2 15 35 22 0.15 -
VFF-5058 65 50 38 - 65 58 20.5 - 6203×2 17 40 24 0.2 -
VFF-5064 65 50 36 - 72 64 24 - 6203×2 17 40 24 0.21 -
VFF-6020 84 60 29 38 25 20 7.5 - 6201×1 12 32 10 0.09 -
VFF-6023 66 60 32 42 28 23 3 - 6202×2 15 35 22 0.14 -
VFF-6030B 66 60 32 42 36 30 7 - 6202×2 15 35 22 0.15 -
VFF-6030A 66 60 29 37 36 30 13 - 6201×1 12 32 10 0.1 -
VFF-6515 80 65 28.5 38 21 15 5.5 - 6201×1 12 32 10 0.09 -
VFF-6520 76 65 28.5 38 25 20 7.5 - 6201×1 12 32 10 0.08 -
VFF-7020 80 70 32 39 25 20 7 - 6202×1 15 35 11 0.09 -
VFF-7028 80 70 32 42 35 28 12 - 6202×1 15 35 11 0.11 -
VFF-7032 78 70 32 41 38 32 13.5 - 6202×1 15 35 11 0.11 -
VFF-7047 80 70 32 42 54 47 16 - 6202×2 15 35 22 0.18 -
VFF-7247 90 72 36.5 46 55 47 15.5 - 6203×2 17 40 24 0.23 -
VFF-7528 85 75 44 53 35 28 10.5 - 6204×1 20 47 14 0.18 -
VFF-8062 91 80 37 46 68 62 22 - 6203×2 17 40 24 0.26 -
VFF-12054 131 120 38 46 60 54 18 6203×2 17 40 24 0.35 -
VFF-13054 144 130 32 45 38 29 8 - 6202×2 15 35 22 0.32 -

品番 適用アイドラー軸
標準アイドラー軸 アジャストホルダー専用アイドラー軸
VFF-3815 Z6200-10・Z6200-12 ZA6200-15
VFF-4020 Z6201-16・Z6201-22 ZA6201-15
VFF-4025 Z6201-22 ZA6201-15
VFF-4034 Z6201W-22 ZA6201W-15
VFF-4039 Z6201W-22 ZA6201W-15
VFF-4520 Z6202-16・Z6202-22 ZA6202-8・ZA6202-15
VFF-4620 Z6201-16・Z6201-22 ZA6201-15
VFF-5025 Z6201-22 ZA6201-15
VFF-5045 Z6202W-17・Z6202W-26 ZA6202W-10・ZA6202W-18
VFF-5058 Z6203W-35 ZA6203W-25・ZA6203W-33
VFF-5064 Z6203W-35 ZA6203W-25・ZA6203W-33
VFF-6020 Z6201-16・Z6201-22 ZA6201-15
VFF-6023 Z6202W-17・Z6202W-26 ZA6202W-10・ZA6202W-18
VFF-6030B Z6202W-17・Z6202W-26 ZA6202W-10・ZA6202W-18
VFF-6030A Z6201-22 ZA6201-15
VFF-6515 Z6201-16・Z6201-22 ZA6201-15
VFF-6520 Z6201-16・Z6201-22 ZA6201-15
VFF-7020 Z6202-22 ZA6202-15
VFF-7028 Z6202-22 ZA6202-15
VFF-7032 Z6202-22 ZA6202-15
VFF-7047 Z6202W-26 ZA6202W-18
VFF-7247 Z6203W-27・Z6203W-35 ZA6203W-18・ZA6203W-25・ZA6203W-33
VFF-7528 Z6204-22 ZA6204-12
VFF-8062 Z6203W-35 ZA6203W-25・ZA6203W-33
VFF-12054 Z6203W-27・Z6203W-35 ZA6203W-25・ZA6203W-33
VFF-13054 Z6202W-26 ZA6202W-18

材質・仕上げ

VFF
本体 ガラス繊維強化ナイロン66
ベアリング スティール

使用例

VFF使用例


商品品番一覧

VFF

  • VFF-12054
  • VFF-13054
  • VFF-3815
  • VFF-4020
  • VFF-4025
  • VFF-4034
  • VFF-4039
  • VFF-4520
  • VFF-4620
  • VFF-5025
  • VFF-5045
  • VFF-5058
  • VFF-5064
  • VFF-6020
  • VFF-6023
  • VFF-6030A
  • VFF-6030B
  • VFF-6515
  • VFF-6520
  • VFF-7020
  • VFF-7028
  • VFF-7032
  • VFF-7047
  • VFF-7247
  • VFF-7528
  • VFF-8062

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

テンショナー・アイドラーにはこのような商品があります

プーリー・シーブにはこのような商品があります