更新日:2026年09月29日
協働ロボットハンド(グリッパ)
NBKの協働ロボットハンド 3大ポイント
1.セルフロック機構
停電や非常停止などで電力の供給が止まっても把持状態を維持し、ワークの落下を防止します。
※電動駆動に限ります。
※電動駆動に限ります。
2.人との協働を考慮した安全設計
ISO/TS 15066の仕様に従って設計されています。人との接触を考慮し、丸みを帯びた形状を採用しています。
※ISO/TS 15066では手及び指の最大許容力は140Nと定められています。(協働作業の場合)
「協働作業」「協調作業」「共存作業」など、協働ロボットを活用した3つの作業の解説は こちら から。
※ISO/TS 15066では手及び指の最大許容力は140Nと定められています。(協働作業の場合)
3.360°LED表示
360°LED表示機能を備えたモデルでは、グリッパの動作状態を外部から確認でき、ロボットの状態を見逃しにくくします。「協働作業」「協調作業」「共存作業」など、協働ロボットを活用した3つの作業の解説は こちら から。
協働ロボットハンド 注目シリーズのご紹介
電動2爪平行グリッパ – 協働タイプ HRC-03-126902

ISO TK 50向けモデル
- 取りつけピッチがISO TK 50に適合
- ISO/TS15066に従うHRC設計
- 片爪ストローク:10mm
- IO-Link制御
- セルフロック機構搭載
- 最大把持力(クロージング・オープニング):190N
電動2爪平行グリッパ – 協働タイプ HRC-03-126649 / HRC-03-133316

安川電機 MOTOMAN-HC P仕様
- ロボットに簡単接続
- 片爪ストローク: 10mm
- 把持力範囲: 50~190N
- デジタルIO制御
- コントローラ内蔵
- セルフロック機構搭載
電動2爪平行グリッパ – 協働タイプ HRC-03-116787

協働ロボットハンド ラインアップ
| シリーズ | 品番 | ストローク | 最大 把持力 [N] |
協働/協調 | 駆動 | 制御 | 適用フランジ/ロボット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
電動・2爪平行タイプ 【HRC-03】 ・各社協働ロボット専用グリッパ ・プラグアンドプレイ
|
HRC-03-100688 | 10mm | 190 | 協働 | 電動 | デジタルIO | AUBO i3/i5/i7/i10 |
| HRC-03-116787 | 10mm | 190 | 協働 | 電動 | デジタルIO | ファナック CRX |
|
| HRC-03-117137 | 10mm | 190 | 協働 | 電動 | デジタルIO | Rethink Sawyer | |
| HRC-03-118505 | 10mm | 190 | 協働 | 電動 | デジタルIO | ユニバーサルロボット eシリーズ HANWHA HCR with M8 Tool IO |
|
| HRC-03-125035 |
10mm | 190 | 協働 | 電動 | デジタルIO | 三菱電機 ASSISTA | |
| HRC-03-126649 | 10mm | 190 | 協働 | 電動 | デジタルIO | 安川電機 HC P (PNP仕様) SIASUN SCR5 |
|
| HRC-03-126895 | 10mm | 190 | 協働 | 電動 | デジタルIO | Doosan M/H/Aシリーズ |
|
| HRC-03-126897 | 10mm | 190 | 協働 | 電動 | デジタルIO | TechMan Robot ハードウェア3.0以降、 TMシリーズ |
|
| HRC-03-126902 |
10mm |
190 |
協働 |
電動 |
IO-Link |
ISO TK 50 |
|
| HRC-03-133316 | 10mm | 190 | 協働 | 電動 | デジタルIO | 安川電機 HC P (NPN仕様) |
|
| HRC-03-138553 | 10mm | 190 | 協働 | 電動 | IO-Link | ISO TK 50 | |
| HRC-03-148656 |
10mm |
190 |
協働 |
電動 | デジタルIO |
KUKA LBR iisy 3 R760 |
ロボットとグリッパ間に取りつけるアダプタプレートがあります。
ご使用のロボットに合わせて選択してください。 ⇒アダプタプレート選定表
ロボットハンド(グリッパ)の基礎を確認する
ロボットハンドの種類、選定時のポイントなどをおさらいしたい方はこちらから
協働ロボットハンド(グリッパ)はZIMMER GROUP GmbHの商品であり、鍋屋バイテック会社は日本における本商品の総代理店です。>>ZIMMER GROUP GmbHについて
商品紹介
生産性・作業性向上
自動化・ロボット・電動化
工作機械
自動車製造工程
FA機器
ロボット周辺機器
グリッパ・ロボットスタンド