真空 クリーン
クリーンルーム環境内で超音波洗浄またはIPA洗浄を行い、梱包したねじです。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に最適です。洗浄の手間が省けるため、商品到着後すぐに使用できます。

選定条件
- 特長・機能を選ぶ真空
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
/11381_1.jpg?awscf_publishdate=2026-05-15 9:45)