寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | d max. | 十字穴の番号 | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVPS-M3-4 | M3 | 0.5 | 4 | 5.5 | 2 | 1.2 | 2 | 10 | 0.45 | 2,390 | 2,629 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVPS-M3-5 | M3 | 0.5 | 5 | 5.5 | 2 | 1.2 | 2 | 10 | 0.49 | 2,390 | 2,629 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVPS-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 2 | 1.2 | 2 | 10 | 0.53 | 2,390 | 2,629 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVPS-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 2 | 1.2 | 2 | 10 | 0.61 | 2,510 | 2,761 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVPS-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 2 | 1.2 | 2 | 10 | 0.69 | 2,670 | 2,937 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVPS-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 2 | 1.2 | 2 | 10 | 0.77 | 2,930 | 3,223 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVPS-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 2 | 1.2 | 2 | 10 | 0.94 | 3,100 | 3,410 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SVPS-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.6 | 1.5 | 2 | 10 | 1.3 | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVPS-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 2.6 | 1.5 | 2 | 10 | 1.5 | 2,960 | 3,256 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVPS-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 2.6 | 1.5 | 2 | 10 | 1.8 | 3,130 | 3,443 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SVPS-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 2.6 | 1.5 | 2 | 10 | 2.1 | 3,410 | 3,751 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVPS-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 9 | 3.3 | 1.5 | 2 | 10 | 2.7 | 3,420 | 3,762 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SVPS-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 9 | 3.3 | 1.5 | 2 | 10 | 3.1 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVPS-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 9 | 3.3 | 1.5 | 2 | 10 | 3.6 | 3,910 | 4,301 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SVPS-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 9 | 3.3 | 1.5 | 2 | 10 | 4.2 | 4,170 | 4,587 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SVPS-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10.5 | 3.9 | 2 | 3 | 10 | 4.3 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVPS-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 10.5 | 3.9 | 2 | 3 | 10 | 4.9 | 3,910 | 4,301 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SVPS-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10.5 | 3.9 | 2 | 3 | 10 | 5.6 | 4,360 | 4,796 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SVPS-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 10.5 | 3.9 | 2 | 3 | 10 | 6.5 | 4,660 | 5,126 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SVPS-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 10.5 | 3.9 | 2 | 3 | 10 | 7.4 | 5,010 | 5,511 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SVPS-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 14 | 5.2 | 2 | 3 | 10 | 11 | 4,900 | 5,390 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SVPS-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 14 | 5.2 | 2 | 3 | 10 | 13 | 5,190 | 5,709 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SVPS-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 14 | 5.2 | 2 | 3 | 10 | 15 | 5,480 | 6,028 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SVPS-M8-35 | M8 | 1.25 | 35 | 14 | 5.2 | 2 | 3 | 10 | 16 | 5,850 | 6,435 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SVPS | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |







/11381_1.jpg?upd=20251205141333&awscf_publishdate=2026-04-03 11:10)