• 特殊ねじ
  • クリーン

チタン六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)

Vented Socket Head Cap Screws - Titanium

SVST

  • 真空
  • クリーン
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 軽量
  • 低アウトガス

形状図

SVSTチタン六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B d max. 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SVST-M3-5 M3 0.5 5 5.5 3 2.5 1.2 0.38 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
SVST-M3-6 M3 0.5 6 5.5 3 2.5 1.2 0.4 1,070 1,177 CAD カート 在庫品
SVST-M3-8 M3 0.5 8 5.5 3 2.5 1.2 0.45 1,110 1,221 CAD カート 在庫品
SVST-M3-10 M3 0.5 10 5.5 3 2.5 1.2 0.5 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
SVST-M3-12 M3 0.5 12 5.5 3 2.5 1.2 0.54 1,290 1,419 CAD カート 在庫品
SVST-M3-16 M3 0.5 16 5.5 3 2.5 1.2 0.66 1,710 1,881 CAD カート 在庫品
SVST-M3-20 M3 0.5 20 5.5 3 2.5 1.2 0.77 1,840 2,024 CAD カート 在庫品
SVST-M4-6 M4 0.7 6 7 4 3 1.5 0.86 1,170 1,287 CAD カート 在庫品
SVST-M4-8 M4 0.7 8 7 4 3 1.5 0.94 1,230 1,353 CAD カート 在庫品
SVST-M4-10 M4 0.7 10 7 4 3 1.5 1 1,230 1,353 CAD カート 在庫品
SVST-M4-12 M4 0.7 12 7 4 3 1.5 1.1 1,310 1,441 CAD カート 在庫品
SVST-M4-16 M4 0.7 16 7 4 3 1.5 1.3 1,500 1,650 CAD カート 在庫品
SVST-M5-10 M5 0.8 10 8.5 5 4 1.5 1.5 1,370 1,507 CAD カート 在庫品
SVST-M5-12 M5 0.8 12 8.5 5 4 1.5 1.7 1,460 1,606 CAD カート 在庫品
SVST-M5-16 M5 0.8 16 8.5 5 4 1.5 2 1,580 1,738 CAD カート 在庫品
SVST-M5-20 M5 0.8 20 8.5 5 4 1.5 2.3 1,750 1,925 CAD カート 在庫品
SVST-M5-25 M5 0.8 25 8.5 5 4 1.5 2.7 1,960 2,156 CAD カート 在庫品

●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

関連サービス

材質・仕上げ

SVST
本体 TW340(チタン2種)

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • 特殊化学研磨処理・光輝処理により、表面を改質。アウトガスが極微量です。
  • 非磁性。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • チタン材質の特性は「チタンの特性」をご参照ください。⇒チタンの特性

使用例

ねじ穴の底に溜まったガスはSVSTで、キリ穴に溜まったガスはSWAT-VFで排出します。SWAT-VF

SVSTチタン六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)


機械的性質

TW340(チタン2種)
引張強さ(N/mm2 340-510
0.2%耐力(N/mm2 215以上
伸び(%) 23以上

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


物性

TW340(チタン2種)
比重 4.51
融点(℃) 1668
縦弾性係数(GPa) 106
熱伝導率(W/(m・K)) 17.16
線膨張係数(K-1 8.4×10-6
電気抵抗率(μΩ・m) 0.55
透磁率(μ) 1.0001(非磁性)

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


カスタマイズ例

ガス抜き穴径の変更が可能です。
⇒お問い合わせはこちら

SVSTチタン六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)


関連商品

キリ穴部のガス抜きにはSWAT-VFをご利用ください。
SWAT-VF

SVSTチタン六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クリーンを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

クリーンにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります