寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | s | Db | B | t | d | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRPSS-5-N | M5 | 0.8 | 12 | 0.7 | 2.38 | 2.5 | 2 | 1.2 | 4.4/19.6 | 0.94 | 980 | 1,078 | CAD | カート | 在庫品 |
| BRPSS-6-N | M6 | 1 | 13 | 0.8 | 3 | 3 | 2.5 | 1.5 | 8.1 / 29.6 | 1.3 | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
| BRPSS-8-N | M8 | 1.25 | 15 | 1.3 | 4 | 4 | 2.5 | 2 | 12.6 / 39.8 | 2.9 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | 在庫品 |
| BRPSS-10-N | M10 | 1.5 | 16 | 1.6 | 5 | 5 | 3 | 2.5 | 13.5 / 44.4 | 5 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| BRPSS-12-N | M12 | 1.75 | 20 | 2.3 | 7.14 | 6 | 3 | 3 | 16.1 / 46.9 | 8.1 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| BRPSS-16-N | M16 | 2 | 25 | 3.1 | 9.53 | 8 | 3 | 4 | 26.1 / 88.2 | 19 | 1,640 | 1,804 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| BRPSS-N | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| メインボール | ポリアセタール(白) |
| サブボール | SUS440C(硬度55HRC以上) |
| ケーシング | SUS304 |
| スプリング | SUS631J1 |
用途
搬送/ワークの固定・位置決め/トルクリミッタ/割り出し特長
- プランジャ機能つきボールローラ。セットスクリュータイプ。
- 内部のスプリングにより偏荷重がある場合でも、均等に荷重を受けることができます。
-
ワークの固定・位置決めなど一般的なボールプランジャとしても使用できます。ボールの回転が滑らかなため、メインボールと受け側の摩耗を低減します。
BRPSS-S----オールステンレス
BRPSS-N----メインボール:ポリアセタール - 水抜き穴つき。洗浄が必要な食品製造ラインなどの用途に適しています。
使用例