• 特殊ねじ
  • 搬送

ボールローラ(セットスクリュータイプ)

Ball Roller / Set Screw Type

BRUSS-S

  • 搬送

形状図

BRUSS-Sボールローラ(セットスクリュータイプ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12
M16
M20

単位 : mm

品番 耐荷重(N) M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L s Db B t 質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
BRUSS-8-S 5 M8 1.25 14 1.3 4.76 4 5 3.1 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
BRUSS-10-S 14 M10 1.5 16 1.2 4.76 5 6 5.8 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
BRUSS-12-S 41 M12 1.75 20 1.5 5.56 6 8 10 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
BRUSS-16-S 55 M16 2 25 2.5 8.73 8 10 22 1,940 2,134 CAD カート 在庫品
BRUSS-20-S 62 M20 2.5 30 3.5 10.32 10 12 43 2,460 2,706 CAD カート 実働5日目出荷
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
材質・仕上げ

BRUSS-S
本体 SUSXM7(SUS304相当)
メインボール SUS440C(硬度55HRC以上)
サブボール SUS440C(硬度55HRC以上)
スペーサ SUS304

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン

特長

  • セットスクリュータイプの上向き用ボールローラ。
  • 豊富なラインアップ。本体とメインボールはステンレス・ポリアセタール・PEEKの組み合わせから選択できます。
  • BRUSSは摩擦係数が小さく、より小さな力でワークを搬送できます。⇒ボールローラの特長
  • BRUSP-PはFPD製造装置・半導体製造装置などクリーン・耐熱・耐薬品性が必要な環境に適しています。
  • BRUSN-N BRUSP-Pは水抜き穴つき。洗浄が必要な食品製造ラインなどの用途に適しています。

使用上の注意

  • BRUSSは上向き専用です。下向き・横向きで使用すると商品が破損したり、ボールの動作不良の原因となります。
  • BRUSN-N BRUSP-Pは上向き・下向き・横向きで使用できます。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

搬送を他の条件で探す

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

表面処理を選ぶ

搬送にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります