寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | D2 | B | L1 | L2 | 適用シールリング | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFHL-M4-8-LH-HD | M4 | 0.7 | 8 | 10 | 10.8 | 7 | 6.5 | 全ねじ | FSRN-10-6-2-HD | 3 | 2,450 | 2,695 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M4-10-LH-HD | M4 | 0.7 | 10 | 10 | 10.8 | 7 | 6.5 | 全ねじ | FSRN-10-6-2-HD | 4 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M4-12-LH-HD | M4 | 0.7 | 12 | 10 | 10.8 | 7 | 6.5 | 全ねじ | FSRN-10-6-2-HD | 4 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M4-16-LH-HD | M4 | 0.7 | 16 | 10 | 10.8 | 7 | 6.5 | 14 | FSRN-10-6-2-HD | 5 | 2,790 | 3,069 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M4-20-LH-HD | M4 | 0.7 | 20 | 10 | 10.8 | 7 | 6.5 | 14 | FSRN-10-6-2-HD | 6 | 2,820 | 3,102 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M4-25-LH-HD | M4 | 0.7 | 25 | 10 | 10.8 | 7 | 6.5 | 14 | FSRN-10-6-2-HD | 7 | 2,820 | 3,102 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M4-30-LH-HD | M4 | 0.7 | 30 | 10 | 10.8 | 7 | 6.5 | 14 | FSRN-10-6-2-HD | 8 | 2,820 | 3,102 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M5-10-LH-HD | M5 | 0.8 | 10 | 11 | 11.8 | 8 | 7 | 全ねじ | FSRN-11-7-2-HD | 4.2 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFHL-M5-16-LH-HD | M5 | 0.8 | 16 | 11 | 11.8 | 8 | 7 | 全ねじ | FSRN-11-7-2-HD | 5 | 2,630 | 2,893 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SFHL-M5-20-LH-HD | M5 | 0.8 | 20 | 11 | 11.8 | 8 | 7 | 全ねじ | FSRN-11-7-2-HD | 5.6 | 2,710 | 2,981 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SFHL-M5-25-LH-HD | M5 | 0.8 | 25 | 11 | 11.8 | 8 | 7 | 16 | FSRN-11-7-2-HD | 7 | 2,840 | 3,124 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M5-30-LH-HD | M5 | 0.8 | 30 | 11 | 11.8 | 8 | 7 | 16 | FSRN-11-7-2-HD | 8 | 2,910 | 3,201 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M5-35-LH-HD | M5 | 0.8 | 35 | 11 | 11.8 | 8 | 7 | 16 | FSRN-11-7-2-HD | 8 | 2,980 | 3,278 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M5-40-LH-HD | M5 | 0.8 | 40 | 11 | 11.8 | 8 | 7 | 16 | FSRN-11-7-2-HD | 9 | 2,980 | 3,278 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M6-12-LH-HD | M6 | 1 | 12 | 13 | 13.8 | 10 | 7.5 | 全ねじ | FSRN-13-9-2-HD | 8 | 2,690 | 2,959 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFHL-M6-16-LH-HD | M6 | 1 | 16 | 13 | 13.8 | 10 | 7.5 | 全ねじ | FSRN-13-9-2-HD | 9 | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SFHL-M6-20-LH-HD | M6 | 1 | 20 | 13 | 13.8 | 10 | 7.5 | 全ねじ | FSRN-13-9-2-HD | 10 | 2,820 | 3,102 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SFHL-M6-25-LH-HD | M6 | 1 | 25 | 13 | 13.8 | 10 | 7.5 | 全ねじ | FSRN-13-9-2-HD | 11 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SFHL-M6-30-LH-HD | M6 | 1 | 30 | 13 | 13.8 | 10 | 7.5 | 全ねじ | FSRN-13-9-2-HD | 12 | 2,990 | 3,289 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SFHL-M6-35-LH-HD | M6 | 1 | 35 | 13 | 13.8 | 10 | 7.5 | 18 | FSRN-13-9-2-HD | 12 | 3,410 | 3,751 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M6-40-LH-HD | M6 | 1 | 40 | 13 | 13.8 | 10 | 7.5 | 18 | FSRN-13-9-2-HD | 14 | 3,440 | 3,784 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M6-50-LH-HD | M6 | 1 | 50 | 13 | 13.8 | 10 | 7.5 | 18 | FSRN-13-9-2-HD | 16 | 3,620 | 3,982 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M8-16-LH-HD | M8 | 1.25 | 16 | 16 | 16.8 | 13 | 8.5 | 全ねじ | FSRN-16-12-2-HD | 16 | 3,470 | 3,817 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SFHL-M8-20-LH-HD | M8 | 1.25 | 20 | 16 | 16.8 | 13 | 8.5 | 全ねじ | FSRN-16-12-2-HD | 17 | 3,580 | 3,938 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SFHL-M8-25-LH-HD | M8 | 1.25 | 25 | 16 | 16.8 | 13 | 8.5 | 全ねじ | FSRN-16-12-2-HD | 19 | 3,660 | 4,026 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SFHL-M8-30-LH-HD | M8 | 1.25 | 30 | 16 | 16.8 | 13 | 8.5 | 全ねじ | FSRN-16-12-2-HD | 21 | 3,770 | 4,147 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SFHL-M8-40-LH-HD | M8 | 1.25 | 40 | 16 | 16.8 | 13 | 8.5 | 22 | FSRN-16-12-2-HD | 25 | 4,000 | 4,400 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SFHL-M8-50-LH-HD | M8 | 1.25 | 50 | 16 | 16.8 | 13 | 8.5 | 22 | FSRN-16-12-2-HD | 29 | 4,350 | 4,785 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M8-60-LH-HD | M8 | 1.25 | 60 | 16 | 16.8 | 13 | 8.5 | 22 | FSRN-16-12-2-HD | 33 | 4,660 | 5,126 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M10-20-LH-HD | M10 | 1.5 | 20 | 19 | 19.8 | 16 | 9.5 | 全ねじ | FSRN-19-15-2-HD | 28 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SFHL-M10-25-LH-HD | M10 | 1.5 | 25 | 19 | 19.8 | 16 | 9.5 | 全ねじ | FSRN-19-15-2-HD | 31 | 4,130 | 4,543 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFHL-M10-30-LH-HD | M10 | 1.5 | 30 | 19 | 19.8 | 16 | 9.5 | 全ねじ | FSRN-19-15-2-HD | 34 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SFHL-M10-40-LH-HD | M10 | 1.5 | 40 | 19 | 19.8 | 16 | 9.5 | 26 | FSRN-19-15-2-HD | 40 | 4,810 | 5,291 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SFHL-M10-50-LH-HD | M10 | 1.5 | 50 | 19 | 19.8 | 16 | 9.5 | 26 | FSRN-19-15-2-HD | 46 | 5,160 | 5,676 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SFHL-M10-60-LH-HD | M10 | 1.5 | 60 | 19 | 19.8 | 16 | 9.5 | 26 | FSRN-19-15-2-HD | 52 | 5,730 | 6,303 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M12-25-LH-HD | M12 | 1.75 | 25 | 22 | 22.8 | 18 | 11 | 全ねじ | FSRN-22-18-2-HD | 46 | 7,340 | 8,074 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SFHL-M12-30-LH-HD | M12 | 1.75 | 30 | 22 | 22.8 | 18 | 11 | 全ねじ | FSRN-22-18-2-HD | 50 | 7,470 | 8,217 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SFHL-M12-40-LH-HD | M12 | 1.75 | 40 | 22 | 22.8 | 18 | 11 | 30 | FSRN-22-18-2-HD | 59 | 7,950 | 8,745 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SFHL-M12-50-LH-HD | M12 | 1.75 | 50 | 22 | 22.8 | 18 | 11 | 30 | FSRN-22-18-2-HD | 68 | 8,420 | 9,262 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SFHL-M12-60-LH-HD | M12 | 1.75 | 60 | 22 | 22.8 | 18 | 11 | 30 | FSRN-22-18-2-HD | 76 | 8,880 | 9,768 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SFHL-M16-30-LH-HD | M16 | 2 | 30 | 28 | 28.8 | 22 | 13 | 全ねじ | FSRN-28-24-2-HD | 90 | 10,200 | 11,220 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SFHL-M16-40-LH-HD | M16 | 2 | 40 | 28 | 28.8 | 22 | 13 | 全ねじ | FSRN-28-24-2-HD | 106 | 10,900 | 11,990 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SFHL-M16-50-LH-HD | M16 | 2 | 50 | 28 | 28.8 | 22 | 13 | 38 | FSRN-28-24-2-HD | 122 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SFHL-M16-60-LH-HD | M16 | 2 | 60 | 28 | 28.8 | 22 | 13 | 38 | FSRN-28-24-2-HD | 137 | 10,900 | 11,990 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SFHL-M16-70-LH-HD | M16 | 2 | 70 | 28 | 28.8 | 22 | 13 | 38 | FSRN-28-24-2-HD | 153 | 13,100 | 14,410 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SFHL-M20-40-LH-HD | M20 | 2.5 | 40 | 34 | 34.8 | 27 | 15 | 46 | FSRN-34-30-2-HD | 172 | 11,200 | 12,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M20-60-LH-HD | M20 | 2.5 | 60 | 34 | 34.8 | 27 | 15 | 46 | FSRN-34-30-2-HD | 221 | 12,800 | 14,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M4-8-LH-HP-HD | M4 | 0.7 | 8 | 10 | 10.8 | 7 | 6.5 | 全ねじ | FSRN-10-6-2-HD | 3 | 3,510 | 3,861 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M4-10-LH-HP-HD | M4 | 0.7 | 10 | 10 | 10.8 | 7 | 6.5 | 全ねじ | FSRN-10-6-2-HD | 4 | 3,630 | 3,993 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M4-12-LH-HP-HD | M4 | 0.7 | 12 | 10 | 10.8 | 7 | 6.5 | 全ねじ | FSRN-10-6-2-HD | 4 | 3,630 | 3,993 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M4-16-LH-HP-HD | M4 | 0.7 | 16 | 10 | 10.8 | 7 | 6.5 | 14 | FSRN-10-6-2-HD | 5 | 3,860 | 4,246 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M4-20-LH-HP-HD | M4 | 0.7 | 20 | 10 | 10.8 | 7 | 6.5 | 14 | FSRN-10-6-2-HD | 6 | 3,870 | 4,257 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M4-25-LH-HP-HD | M4 | 0.7 | 25 | 10 | 10.8 | 7 | 6.5 | 14 | FSRN-10-6-2-HD | 7 | 3,870 | 4,257 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M4-30-LH-HP-HD | M4 | 0.7 | 30 | 10 | 10.8 | 7 | 6.5 | 14 | FSRN-10-6-2-HD | 8 | 3,870 | 4,257 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M5-10-LH-HP-HD | M5 | 0.8 | 10 | 11 | 11.8 | 8 | 7 | 全ねじ | FSRN-11-7-2-HD | 4.2 | 3,610 | 3,971 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SFHL-M5-16-LH-HP-HD | M5 | 0.8 | 16 | 11 | 11.8 | 8 | 7 | 全ねじ | FSRN-11-7-2-HD | 5 | 3,800 | 4,180 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SFHL-M5-20-LH-HP-HD | M5 | 0.8 | 20 | 11 | 11.8 | 8 | 7 | 全ねじ | FSRN-11-7-2-HD | 5.6 | 3,900 | 4,290 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SFHL-M5-25-LH-HP-HD | M5 | 0.8 | 25 | 11 | 11.8 | 8 | 7 | 16 | FSRN-11-7-2-HD | 7 | 4,010 | 4,411 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M5-30-LH-HP-HD | M5 | 0.8 | 30 | 11 | 11.8 | 8 | 7 | 16 | FSRN-11-7-2-HD | 8 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M5-35-LH-HP-HD | M5 | 0.8 | 35 | 11 | 11.8 | 8 | 7 | 16 | FSRN-11-7-2-HD | 8 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M5-40-LH-HP-HD | M5 | 0.8 | 40 | 11 | 11.8 | 8 | 7 | 16 | FSRN-11-7-2-HD | 9 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M6-12-LH-HP-HD | M6 | 1 | 12 | 13 | 13.8 | 10 | 7.5 | 全ねじ | FSRN-13-9-2-HD | 8 | 3,880 | 4,268 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SFHL-M6-16-LH-HP-HD | M6 | 1 | 16 | 13 | 13.8 | 10 | 7.5 | 全ねじ | FSRN-13-9-2-HD | 9 | 3,940 | 4,334 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SFHL-M6-20-LH-HP-HD | M6 | 1 | 20 | 13 | 13.8 | 10 | 7.5 | 全ねじ | FSRN-13-9-2-HD | 10 | 4,020 | 4,422 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SFHL-M6-25-LH-HP-HD | M6 | 1 | 25 | 13 | 13.8 | 10 | 7.5 | 全ねじ | FSRN-13-9-2-HD | 11 | 4,090 | 4,499 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SFHL-M6-30-LH-HP-HD | M6 | 1 | 30 | 13 | 13.8 | 10 | 7.5 | 全ねじ | FSRN-13-9-2-HD | 12 | 4,150 | 4,565 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SFHL-M6-35-LH-HP-HD | M6 | 1 | 35 | 13 | 13.8 | 10 | 7.5 | 18 | FSRN-13-9-2-HD | 12 | 4,470 | 4,917 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M6-40-LH-HP-HD | M6 | 1 | 40 | 13 | 13.8 | 10 | 7.5 | 18 | FSRN-13-9-2-HD | 14 | 4,490 | 4,939 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M6-50-LH-HP-HD | M6 | 1 | 50 | 13 | 13.8 | 10 | 7.5 | 18 | FSRN-13-9-2-HD | 16 | 4,720 | 5,192 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M8-16-LH-HP-HD | M8 | 1.25 | 16 | 16 | 16.8 | 13 | 8.5 | 全ねじ | FSRN-16-12-2-HD | 16 | 4,650 | 5,115 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SFHL-M8-20-LH-HP-HD | M8 | 1.25 | 20 | 16 | 16.8 | 13 | 8.5 | 全ねじ | FSRN-16-12-2-HD | 17 | 4,770 | 5,247 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SFHL-M8-25-LH-HP-HD | M8 | 1.25 | 25 | 16 | 16.8 | 13 | 8.5 | 全ねじ | FSRN-16-12-2-HD | 19 | 4,870 | 5,357 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFHL-M8-30-LH-HP-HD | M8 | 1.25 | 30 | 16 | 16.8 | 13 | 8.5 | 全ねじ | FSRN-16-12-2-HD | 21 | 4,970 | 5,467 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SFHL-M8-40-LH-HP-HD | M8 | 1.25 | 40 | 16 | 16.8 | 13 | 8.5 | 22 | FSRN-16-12-2-HD | 25 | 5,160 | 5,676 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SFHL-M8-50-LH-HP-HD | M8 | 1.25 | 50 | 16 | 16.8 | 13 | 8.5 | 22 | FSRN-16-12-2-HD | 29 | 5,370 | 5,907 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M8-60-LH-HP-HD | M8 | 1.25 | 60 | 16 | 16.8 | 13 | 8.5 | 22 | FSRN-16-12-2-HD | 33 | 5,700 | 6,270 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M10-20-LH-HP-HD | M10 | 1.5 | 20 | 19 | 19.8 | 16 | 9.5 | 全ねじ | FSRN-19-15-2-HD | 28 | 5,160 | 5,676 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SFHL-M10-25-LH-HP-HD | M10 | 1.5 | 25 | 19 | 19.8 | 16 | 9.5 | 全ねじ | FSRN-19-15-2-HD | 31 | 5,270 | 5,797 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SFHL-M10-30-LH-HP-HD | M10 | 1.5 | 30 | 19 | 19.8 | 16 | 9.5 | 全ねじ | FSRN-19-15-2-HD | 34 | 5,480 | 6,028 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SFHL-M10-40-LH-HP-HD | M10 | 1.5 | 40 | 19 | 19.8 | 16 | 9.5 | 26 | FSRN-19-15-2-HD | 40 | 5,810 | 6,391 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SFHL-M10-50-LH-HP-HD | M10 | 1.5 | 50 | 19 | 19.8 | 16 | 9.5 | 26 | FSRN-19-15-2-HD | 46 | 6,130 | 6,743 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SFHL-M10-60-LH-HP-HD | M10 | 1.5 | 60 | 19 | 19.8 | 16 | 9.5 | 26 | FSRN-19-15-2-HD | 52 | 6,750 | 7,425 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M12-25-LH-HP-HD | M12 | 1.75 | 25 | 22 | 22.8 | 18 | 11 | 全ねじ | FSRN-22-18-2-HD | 46 | 8,400 | 9,240 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SFHL-M12-30-LH-HP-HD | M12 | 1.75 | 30 | 22 | 22.8 | 18 | 11 | 全ねじ | FSRN-22-18-2-HD | 50 | 8,520 | 9,372 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFHL-M12-40-LH-HP-HD | M12 | 1.75 | 40 | 22 | 22.8 | 18 | 11 | 30 | FSRN-22-18-2-HD | 59 | 9,000 | 9,900 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SFHL-M12-50-LH-HP-HD | M12 | 1.75 | 50 | 22 | 22.8 | 18 | 11 | 30 | FSRN-22-18-2-HD | 68 | 9,490 | 10,439 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SFHL-M12-60-LH-HP-HD | M12 | 1.75 | 60 | 22 | 22.8 | 18 | 11 | 30 | FSRN-22-18-2-HD | 76 | 9,970 | 10,967 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SFHL-M16-30-LH-HP-HD | M16 | 2 | 30 | 28 | 28.8 | 22 | 13 | 全ねじ | FSRN-28-24-2-HD | 90 | 11,400 | 12,540 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SFHL-M16-40-LH-HP-HD | M16 | 2 | 40 | 28 | 28.8 | 22 | 13 | 全ねじ | FSRN-28-24-2-HD | 106 | 12,000 | 13,200 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SFHL-M16-50-LH-HP-HD | M16 | 2 | 50 | 28 | 28.8 | 22 | 13 | 38 | FSRN-28-24-2-HD | 122 | 12,800 | 14,080 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SFHL-M16-60-LH-HP-HD | M16 | 2 | 60 | 28 | 28.8 | 22 | 13 | 38 | FSRN-28-24-2-HD | 137 | 12,000 | 13,200 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SFHL-M16-70-LH-HP-HD | M16 | 2 | 70 | 28 | 28.8 | 22 | 13 | 38 | FSRN-28-24-2-HD | 153 | 14,200 | 15,620 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SFHL-M20-40-LH-HP-HD | M20 | 2.5 | 40 | 34 | 34.8 | 27 | 15 | 46 | FSRN-34-30-2-HD | 172 | 12,400 | 13,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M20-60-LH-HP-HD | M20 | 2.5 | 60 | 34 | 34.8 | 27 | 15 | 46 | FSRN-34-30-2-HD | 221 | 14,000 | 15,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| SFHL-LH-HD | SFHL-LH-HP-HD | |
|---|---|---|
| 本体 | SUS316L | SUS316L 研磨 |
| シールリング | H-NBR(青) 硬度ショアA85±5 |
H-NBR(青) 硬度ショアA85±5 |
用途
食品機械/食品製造ライン/医薬品機械特長
- ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- ハイジェニックデザインについては、「ハイジェニックファミリー」をご参照ください。
- 低頭タイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- 取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HDでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。FSRN-HD
- シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
- 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8㎛未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。
- 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
- EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
- 使用可能温度:-25℃~150℃
- 頭部研磨仕上げのSFHL-LH-HP-HDがあります。