1 六角ボルト

さまざまな材質や表面処理、特性を持った六角ボルトがあります。
選定条件
  • ねじ長さを選ぶ(inch)1
写真 樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト / インチねじ) 樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト / インチねじ) 樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト / インチねじ)
品名 樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト / インチねじ) 樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト / インチねじ) 樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト / インチねじ)
品番 SPE-1/4-20-1-H SPE-5/16-18-1-H SPE-3/8-16-1-H
特長 低アウトガス
耐熱性
耐薬品性
電気絶縁性
低アウトガス
耐熱性
耐薬品性
電気絶縁性
低アウトガス
耐熱性
耐薬品性
電気絶縁性
価格(税別) 6,090円~ 9,800円~ 12,800円~
材質 PEEK PEEK PEEK
ねじの呼び 1/4-20UNC 5/16-18UNC 3/8-16UNC
ねじ長さ 1" 1" 1"
使用可能温度 (℃) - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
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
六角ボルトを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(セラミック)