3/8 六角ボルト
選定条件
- ねじ長さを選ぶ(inch)3/8
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト / インチねじ) | ||||||||
| 品番 | SPE-1/4-20-3/8-H | ||||||||
| 特長 | 低アウトガス 耐熱性 耐薬品性 電気絶縁性 |
||||||||
| 価格(税別) | 4,520円~ | ||||||||
| 材質 | PEEK | ||||||||
| ねじの呼び | 1/4-20UNC | ||||||||
| ねじ長さ | 3/8" | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
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
/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-05-27 18:29)