• 特殊ねじ
  • ヘクサロビュラねじ・ボルト

ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト

Hexalobular Socket Head Cap Screws with Super Ultra Low Profile

SET-NI

  • スペース
  • 締めつけ穴破損防止
  • 装飾

形状図

SET-NIヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
L
すべて
6
8
10
12
16

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 適用レンチ ヘクサロビュ
ラ穴の番号
No.
t 最大締めつ
けトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SET-M3-6-NI M3 0.5 6 7 0.8 SKX-6 6 0.75 0.7 20 0.39 380 418 CAD カート カート 在庫品
SET-M3-8-NI M3 0.5 8 7 0.8 SKX-6 6 0.75 0.7 20 0.48 380 418 CAD カート カート 在庫品
SET-M3-10-NI M3 0.5 10 7 0.8 SKX-6 6 0.75 0.7 20 0.56 380 418 CAD カート カート 在庫品
SET-M4-6-NI M4 0.7 6 8 0.9 SKX-8 8 0.9 2.3 20 0.65 440 484 CAD カート カート 在庫品
SET-M4-8-NI M4 0.7 8 8 0.9 SKX-8 8 0.9 2.3 20 0.8 440 484 CAD カート カート 在庫品
SET-M4-10-NI M4 0.7 10 8 0.9 SKX-8 8 0.9 2.3 20 0.95 440 484 CAD カート カート 在庫品
SET-M4-12-NI M4 0.7 12 8 0.9 SKX-8 8 0.9 2.3 20 1.1 540 594 CAD カート カート 在庫品
SET-M4-16-NI M4 0.7 16 8 0.9 SKX-8 8 0.9 2.3 20 1.4 660 726 CAD カート カート 在庫品
SET-M5-8-NI M5 0.8 8 9 1 SKX-10 10 1 4 20 0.73 540 594 CAD カート カート 在庫品
SET-M5-10-NI M5 0.8 10 9 1 SKX-10 10 1 4 20 0.98 620 682 CAD カート カート 在庫品
SET-M5-12-NI M5 0.8 12 9 1 SKX-10 10 1 4 20 1.2 620 682 CAD カート カート 在庫品
SET-M5-16-NI M5 0.8 16 9 1 SKX-10 10 1 4 20 1.7 660 726 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SET-NI
本体 SWCH
ニッケルメッキ

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴*1付きボルト。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • ヘクサロビュラ穴*1は高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
  • 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
  • ガス抜き穴つき・寸法・形状・材質・表面処理・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。
    ⇒たとえばこんなねじが作れます

SET-NIヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


関連商品

SKXヘクサロビュラレンチ
SKX

SET-NIヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ
SKX-N

SET-NIヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト

SKXBヘクサロビュラショートビット
SKXB

SET-NIヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト

SRDマグネットドライバ
SRD

SET-NIヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ヘクサロビュラねじ・ボルトを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

ヘクサロビュラねじ・ボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります