• 特殊ねじ
  • ヘクサロビュラねじ・ボルト

ヘクサロビュラ穴付きトラス小ねじ

Hexalobular Socket Truss Head Screws

SNMX-TBZ

  • 締めつけ穴破損防止

形状図

SNMX-TBZヘクサロビュラ穴付きトラス小ねじ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
6
8
10
12
16
20

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 ヘクサロビュラ
穴の番号
No.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNMX-M3-6-TBZ M3 0.5 6 6.9 1.9 10 20 0.63 500 550 CAD カート カート 在庫品
SNMX-M3-8-TBZ M3 0.5 8 6.9 1.9 10 20 0.7 560 616 CAD カート カート 在庫品
SNMX-M3-10-TBZ M3 0.5 10 6.9 1.9 10 20 0.79 600 660 CAD カート カート 在庫品
SNMX-M4-6-TBZ M4 0.7 6 9.4 2.5 20 20 1.4 780 858 CAD カート カート 在庫品
SNMX-M4-8-TBZ M4 0.7 8 9.4 2.5 20 20 1.4 860 946 CAD カート カート 在庫品
SNMX-M4-10-TBZ M4 0.7 10 9.4 2.5 20 20 1.6 900 990 CAD カート カート 在庫品
SNMX-M4-12-TBZ M4 0.7 12 9.4 2.5 20 20 1.7 980 1,078 CAD カート カート 在庫品
SNMX-M4-16-TBZ M4 0.7 16 9.4 2.5 20 20 2 1,200 1,320 CAD カート カート 在庫品
SNMX-M4-20-TBZ M4 0.7 20 9.4 2.5 20 20 2.3 1,360 1,496 CAD カート カート 在庫品
SNMX-M5-10-TBZ M5 0.8 10 11.8 3.1 25 20 2.7 1,480 1,628 CAD カート カート 在庫品
SNMX-M5-12-TBZ M5 0.8 12 11.8 3.1 25 20 3.1 1,580 1,738 CAD カート カート 在庫品
SNMX-M5-16-TBZ M5 0.8 16 11.8 3.1 25 20 2.8 1,820 2,002 CAD カート カート 在庫品
SNMX-M5-20-TBZ M5 0.8 20 11.8 3.1 25 20 3.1 2,040 2,244 CAD カート カート 在庫品
SNMX-M6-10-TBZ M6 1 10 14 3.7 30 20 3.6 2,160 2,376 CAD カート カート 在庫品
SNMX-M6-12-TBZ M6 1 12 14 3.7 30 20 4.3 2,360 2,596 CAD カート カート 在庫品
SNMX-M6-16-TBZ M6 1 16 14 3.7 30 20 4.9 2,580 2,838 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SNMX-TBZ
本体 スティール
黒色三価クロメート処理
強度区分 4.8相当

用途

ねじ頭部の破損防止
確実な締めつけ

特長

  • ヘクサロビュラ穴*1は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
  • 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


関連商品

SKXヘクサロビュラレンチSKX

SNMX-TBZヘクサロビュラ穴付きトラス小ねじ

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-N

SNMX-TBZヘクサロビュラ穴付きトラス小ねじ

SKXBヘクサロビュラショートビットSKXB

SNMX-TBZヘクサロビュラ穴付きトラス小ねじ

SRDマグネットドライバSRD

SNMX-TBZヘクサロビュラ穴付きトラス小ねじ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ヘクサロビュラねじ・ボルトを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

ヘクサロビュラねじ・ボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります