2 高強度
チタン・ステンレス・スチール・樹脂の中でも特に強度の高い材質でできたねじです。
高強度ねじを使用すれば、必要な締結力を保ったままねじサイズを小さくでき、装置のコンパクト化や軽量化に貢献します。

選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)2
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 1種) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 1種) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 1種) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 3種) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 3種) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 3種) | |
| 品番 | SPA-M1.2-2-MC | SPA-M1.4-2-MC | SPA-M1.2-2-MC1 | SPA-M1.4-2-MC1 | SPA-M1.6-2-MC1 | SPA-M1.2-2-MC3 | SPA-M1.4-2-MC3 | SPA-M1.6-2-MC3 | |
| 特長 | 高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
|
| 価格(税別) | 270円~ | 270円~ | 560円~ | 560円~ | 560円~ | 560円~ | 560円~ | 560円~ | |
| 材質 | RENY | RENY | RENY | RENY | RENY | RENY | RENY | RENY | |
| ねじの呼び | M1.2 | M1.4 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | |
| ねじ長さ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |