• 特殊ねじ
  • 位置決めねじ・固定ねじ

SNS-M-P/六角穴付きボルト(細目ねじ)

Socket Head Cap Screws / Fine Thread

  • 高強度
  • 固定・位置決め
  • 高比強度

形状図

SNS-M-P六角穴付きボルト(細目ねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(細目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
M16
L
すべて
10
12
15
20
25
30
35
40
45
50
60
品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SNS-M6-P0.75-10 M6 0.75 10 10 6 5 4.8 170 187 CAD カート 実働5日目出荷
SNS-M6-P0.75-12 M6 0.75 12 10 6 5 5.1 170 187 CAD カート 実働5日目出荷
SNS-M6-P0.75-15 M6 0.75 15 10 6 5 5.6 170 187 CAD カート 実働5日目出荷
SNS-M6-P0.75-20 M6 0.75 20 10 6 5 6.5 200 220 CAD カート 在庫品
SNS-M6-P0.75-25 M6 0.75 25 10 6 5 7.3 200 220 CAD カート 在庫品
SNS-M8-P1-12 M8 1 12 13 8 6 11 170 187 CAD カート 実働5日目出荷
SNS-M8-P1-15 M8 1 15 13 8 6 12 170 187 CAD カート 実働5日目出荷
SNS-M8-P1-20 M8 1 20 13 8 6 14 200 220 CAD カート 在庫品
SNS-M8-P1-25 M8 1 25 13 8 6 15 200 220 CAD カート 在庫品
SNS-M8-P1-30 M8 1 30 13 8 6 17 200 220 CAD カート 在庫品
SNS-M10-P1.25-15 M10 1.25 15 16 10 8 21 200 220 CAD カート 実働5日目出荷
SNS-M10-P1.25-20 M10 1.25 20 16 10 8 24 200 220 CAD カート 実働5日目出荷
SNS-M10-P1.25-25 M10 1.25 25 16 10 8 26 200 220 CAD カート 在庫品
SNS-M10-P1.25-30 M10 1.25 30 16 10 8 28 220 242 CAD カート 在庫品
SNS-M10-P1.25-35 M10 1.25 35 16 10 8 31 220 242 CAD カート 在庫品
SNS-M10-P1.25-40 M10 1.25 40 16 10 8 33 220 242 CAD カート 在庫品
SNS-M12-P1.25-20 M12 1.25 20 18 12 10 34 220 242 CAD カート 実働5日目出荷
SNS-M12-P1.25-25 M12 1.25 25 18 12 10 38 220 242 CAD カート 実働5日目出荷
SNS-M12-P1.25-30 M12 1.25 30 18 12 10 42 220 242 CAD カート 実働5日目出荷
SNS-M12-P1.25-35 M12 1.25 35 18 12 10 45 220 242 CAD カート 在庫品
SNS-M12-P1.25-40 M12 1.25 40 18 12 10 49 240 264 CAD カート 在庫品
SNS-M12-P1.25-45 M12 1.25 45 18 12 10 52 240 264 CAD カート 在庫品
SNS-M12-P1.25-50 M12 1.25 50 18 12 10 56 240 264 CAD カート 在庫品
SNS-M16-P1.5-25 M16 1.5 25 24 16 14 78 320 352 CAD カート 在庫品
SNS-M16-P1.5-30 M16 1.5 30 24 16 14 85 340 374 CAD カート 在庫品
SNS-M16-P1.5-35 M16 1.5 35 24 16 14 91 330 363 CAD カート 在庫品
SNS-M16-P1.5-40 M16 1.5 40 24 16 14 98 380 418 CAD カート 実働5日目出荷
SNS-M16-P1.5-45 M16 1.5 45 24 16 14 104 360 396 CAD カート 在庫品
SNS-M16-P1.5-50 M16 1.5 50 24 16 14 111 420 462 CAD カート 実働5日目出荷
SNS-M16-P1.5-60 M16 1.5 60 24 16 14 124 520 572 CAD カート 実働5日目出荷
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
関連サービス

材質・仕上げ

SNS-M-P
本体 SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
強度区分 12.9

用途

ゆるみ対策
薄いプレートなどの固定

特長

  • JIS B 1176、ISO 12474、DIN 912に準拠。
  • 強度区分は12.9。高強度です。
  • 並目ねじと比べて有効径が大きく、疲労強度が向上します。
  • ねじピッチが小さく、並目ねじよりねじ山数が多くなります。並目ねじでは十分なねじ山を確保できない場合に適しています。
  • ねじ山のリード角が並目ねじよりも小さいため、ねじ山面のすべりが少なく、ゆるみ対策の効果があります。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

位置決めねじ・固定ねじを他の条件で探す

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(樹脂)

位置決めねじ・固定ねじにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります