22.2 位置決めねじ・固定ねじ

位置決めねじ・固定ねじ NBK商品の特長

NBKではワークや治具の固定・位置決めをするためのねじを取りそろえております。
軸心から偏心した頭部でワークを強力にクランプ! 偏心クランプボルトの使い方はこちら
ボールによる点接触・面接触で確実にワークを固定! クランピングスクリュー・ボルトの詳細はこちら
スライドする機構の位置決めに! プランジャの詳細はこちら
まずは、利用したい固定・位置決めねじを材質や形状などの切り口で調べられる、絞り込み検索「選定ナビ」で用途にあった商品をお選びください。

選定条件
  • ねじ長さを選ぶ(mm)22.2
写真 ローラチェーンボルト
品名 ローラチェーンボルト
品番 SRC-11-15-R
特長 右ねじ
左ねじを標準化
価格(税別) 680円~
材質 スティール
ねじの呼び M2.5
ねじ長さ 22.2
使用可能温度 (℃) -
CADダウンロード CAD
仕様詳細 仕様詳細へ

位置決めねじ・固定ねじの関連商品

写真 段付き位置決めピン 位置決めピン用ブシュ - ストレートタイプ 位置決めピン用ブシュ - フランジタイプ スラストパッド スラストパッド スラストパッド スラストパッド スラストパッド スラストパッド
品名 段付き位置決めピン 位置決めピン用ブシュ - ストレートタイプ 位置決めピン用ブシュ - フランジタイプ スラストパッド スラストパッド スラストパッド スラストパッド スラストパッド スラストパッド
品番 PJP PJA PJB SBP SBPS STP STP-A STP-K STP-P
特長 位置ぎめ用
平行ピン
PJPと組み合わせて PJPと組み合わせて SGBと組み合わせて SGBSと組み合わせて SGTと組み合わせて SGTと組み合わせて SGTと組み合わせて SGTと組み合わせて
価格(税別) 720円~ 1,370円~ 2,070円~ 200円~ 1,560円~ 510円~ 700円~ 910円~ 1,790円~
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 PJP-10-25 PJP-10-30 PJP-12-40 PJP-3-10 PJP-3-15 PJP-3-20 PJP-4-10 PJP-4-15 PJP-4-20 PJP-5-10 PJP-5-15 PJP-5-18 PJP-5-20 PJP-6-10 PJP-6-15 PJP-6-18 PJP-6-20 PJP-8-20 PJP-8-25 PJP-8-30 PJA-10 PJA-12 PJA-5 PJA-6 PJA-8 PJB-10 PJB-12 PJB-5 PJB-6 PJB-8 SBP-15-M6 SBP-15-M8 SBP-18-M10 SBP-18-M6 SBP-18-M8 SBP-21-M10 SBP-21-M12 SBP-21-M6 SBP-21-M8 SBP-25-M10 SBP-25-M12 SBP-25-M6 SBP-25-M8 SBP-32-M10 SBP-32-M12 SBP-32-M6 SBP-32-M8 SBP-40-M10 SBP-40-M12 SBP-40-M8 SBP-50-M10 SBP-50-M12 SBP-50-M8 SBPS-21-M10 SBPS-21-M12 SBPS-21-M6 SBPS-21-M8 SBPS-25-M10 SBPS-25-M12 SBPS-25-M6 SBPS-25-M8 SBPS-32-M10 SBPS-32-M12 SBPS-32-M6 SBPS-32-M8 SBPS-40-M10 SBPS-40-M12 SBPS-40-M8 SBPS-50-M10 SBPS-50-M12 SBPS-50-M8 STP-12 STP-16 STP-20 STP-25 STP-32 STP-40 STP-12-A STP-16-A STP-20-A STP-25-A STP-32-A STP-40-A STP-12-K STP-16-K STP-20-K STP-25-K STP-32-K STP-40-K STP-12-P STP-16-P STP-20-P STP-25-P STP-32-P STP-40-P
写真 スラストパッド スラストパッド スラストパッド スラストパッド スラストパッド スラストパッド ロケーティングブロック アジャストボルト用ブロック アジャストボルト用ブロック
品名 スラストパッド スラストパッド スラストパッド スラストパッド スラストパッド スラストパッド ロケーティングブロック アジャストボルト用ブロック アジャストボルト用ブロック
品番 STPS-A STPS-K STPS-P SCPS SCPS-KS SCPS-KR SBN SAK-A SAK-B
特長 SGTSと組み合わせて SGTSと組み合わせて SGTSと組み合わせて SGTSと組み合わせて SGTSと組み合わせて SGTSと組み合わせて SATやSSBなどの位置決め用の固定ボルトと組み合わせて SAT と組み合わせて SAT と組み合わせて
価格(税別) 1,280円~ 1,620円~ 2,350円~ 5,130円~ 5,610円~ 5,580円~ 3,950円~ 3,740円~ 2,850円~
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 STPS-12-A STPS-16-A STPS-20-A STPS-25-A STPS-32-A STPS-40-A STPS-12-K STPS-16-K STPS-20-K STPS-25-K STPS-32-K STPS-40-K STPS-12-P STPS-16-P STPS-20-P STPS-25-P STPS-32-P STPS-40-P SCPS-100-M16 SCPS-100-M20 SCPS-50-M12 SCPS-50-M16 SCPS-60-M16 SCPS-60-M20 SCPS-80-M16 SCPS-80-M20 SCPS-50-M12-KS SCPS-50-M16-KS SCPS-60-M16-KS SCPS-60-M20-KS SCPS-100-M16-KR SCPS-100-M20-KR SCPS-50-M12-KR SCPS-50-M16-KR SCPS-60-M16-KR SCPS-60-M20-KR SCPS-80-M16-KR SCPS-80-M20-KR SBN-10-30-A SBN-12-30-A SBN-6-30-A SBN-8-30-A SAK-10-A SAK-12-A SAK-6-A SAK-8-A SAK-10-B SAK-12-B SAK-6-B SAK-8-B

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
位置決めねじに関連するキーワード
位置決め  位置決め ボルト  ボールプランジャ

位置決めねじ・固定ねじを他の条件で探す

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(樹脂)