低頭ボルト・小頭ボルト
低頭ボルト・小頭ボルトとは
低頭ボルト(低頭ねじ)とは、一般的なねじよりも頭部高さが低いねじです。
小頭ボルト(小頭ねじ)とは、一般的なねじよりも頭部径が小さいねじです。
一般的な六角穴付きボルトのねじの呼びM6で比較した場合、頭部高さ6mmに対して、低頭ボルトは4mm、極低頭ボルトは1.5mmです。
通常頭部径10mmに対して、小頭ボルトは8.5mmになります。
低頭ねじ・小頭ねじの寸法比較と商品ラインアップ
機器・装置の省スペース化やボルトを取りつけるスペースが限られている場合に最適です。
低頭ねじとは?メリット・デメリットや使用例、頭部形状、特長を解説
NBKは専門メーカならではの品揃えで、お客さまに最適な低頭ボルト・小頭ボルトをご提案いたします。
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン | フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン | フランジ付き低頭六角脱落防止ボルト - ハイジェニックデザイン | フランジ付き低頭六角脱落防止ボルト - ハイジェニックデザイン | |||||
| 品番 | SFHL-LH-HD-E | SFHL-LH-HP-HD-E | SFHL-LH-SC-HD-E | SFHL-LH-SC-HP-HD-E | |||||
| 特長 | ハイジェニックデザイン EPDM |
ハイジェニックデザイン 研磨 EPDM |
ハイジェニックデザイン 脱落防止・紛失防止 EPDM |
ハイジェニックデザイン 脱落防止・紛失防止 研磨 EPDM |
|||||
| 価格(税別) | 2,450円~ | 3,510円~ | 3,030円~ | 4,230円~ | |||||
| 材質 | SUS316L | SUS316L | SUS316L | SUS316L | |||||
| 表面処理 | - | - | - | - | |||||
| ねじの呼び | M4 ~ M20 | M4 ~ M20 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | SFHL-M10-LH-HD-E SFHL-M12-LH-HD-E SFHL-M16-LH-HD-E SFHL-M20-LH-HD-E SFHL-M4-LH-HD-E SFHL-M5-LH-HD-E SFHL-M6-LH-HD-E SFHL-M8-LH-HD-E | SFHL-M10-LH-HP-HD-E SFHL-M12-LH-HP-HD-E SFHL-M16-LH-HP-HD-E SFHL-M20-LH-HP-HD-E SFHL-M4-LH-HP-HD-E SFHL-M5-LH-HP-HD-E SFHL-M6-LH-HP-HD-E SFHL-M8-LH-HP-HD-E | SFHL-M10-LH-SC-HD-E SFHL-M5-LH-SC-HD-E SFHL-M6-LH-SC-HD-E SFHL-M8-LH-SC-HD-E | SFHL-M10-LH-SC-HP-HD-E SFHL-M5-LH-SC-HP-HD-E SFHL-M6-LH-SC-HP-HD-E SFHL-M8-LH-SC-HP-HD-E |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。
1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。
Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。
各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質
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
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-04-08 19:00)
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-04-08 19:00)










/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-04-08 19:00)
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-04-08 19:00)





























/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-04-08 19:00)