• 特殊ねじ
  • 低頭ボルト・小頭ボルト

SSHS-ALK/六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)

Socket Head Cap Screws with Ultra Low Profile and Nylon Patch

  • スペース
  • ゆるみ止め

形状図

SSHS-ALK六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t s L2 最大締めつ
けトルク
*1(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SSHS-M2-4-ALK M2 0.4 4 4 1.1 1.3 1.2 0.8 1.6 0.12 10 0.33 2,600 2,860 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M2-5-ALK M2 0.4 5 4 1.1 1.3 1.2 0.8 1.6 0.12 10 0.35 1,260 1,386 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M2-6-ALK M2 0.4 6 4 1.1 1.3 1.2 0.8 1.6 0.12 10 0.37 1,260 1,386 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M2-8-ALK M2 0.4 8 4 1.1 1.3 1.2 0.8 1.6 0.12 10 0.41 1,260 1,386 CAD カート カート 実働5日目出荷
SSHS-M2-10-ALK M2 0.4 10 4 1.1 1.3 1.2 0.8 1.6 0.12 10 0.45 1,310 1,441 CAD カート カート 実働5日目出荷
SSHS-M2-12-ALK M2 0.4 12 4 1.1 1.3 1.2 0.8 1.6 0.12 10 0.51 1,370 1,507 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M2.5-4-ALK M2.5 0.45 4 5 1.3 1.3 1.5 0.9 2 0.24 10 0.26 2,600 2,860 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M2.5-5-ALK M2.5 0.45 5 5 1.3 1.3 1.5 0.9 2 0.24 10 0.29 1,260 1,386 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M2.5-6-ALK M2.5 0.45 6 5 1.3 1.3 1.5 0.9 2 0.24 10 0.32 1,260 1,386 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M2.5-8-ALK M2.5 0.45 8 5 1.3 1.3 1.5 0.9 2 0.24 10 0.38 1,260 1,386 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M2.5-10-ALK M2.5 0.45 10 5 1.3 1.3 1.5 0.9 2 0.24 10 0.44 1,310 1,441 CAD カート カート 実働5日目出荷
SSHS-M2.5-12-ALK M2.5 0.45 12 5 1.3 1.3 1.5 0.9 2 0.24 10 0.5 1,370 1,507 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M3-4-ALK M3 0.5 4 6 1.3 1.5 2 1 2.5 0.43 10 0.39 2,490 2,739 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M3-5-ALK M3 0.5 5 6 1.3 1.5 2 1 2.5 0.43 10 0.43 1,420 1,562 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M3-6-ALK M3 0.5 6 6 1.3 1.5 2 1 2.5 0.43 10 0.47 1,130 1,243 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M3-8-ALK M3 0.5 8 6 1.3 1.5 2 1 2.5 0.43 10 0.56 1,300 1,430 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M3-10-ALK M3 0.5 10 6 1.3 1.5 2 1 2.5 0.43 10 0.64 1,390 1,529 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M3-12-ALK M3 0.5 12 6 1.3 1.5 2 1 2.5 0.43 10 0.72 1,460 1,606 CAD カート カート 実働5日目出荷
SSHS-M4-5-ALK M4 0.7 5 8 1.5 2 2.5 1.4 3.3 1 10 0.94 2,200 2,420 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M4-6-ALK M4 0.7 6 8 1.5 2 2.5 1.4 3.3 1 10 1.1 840 924 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M4-8-ALK M4 0.7 8 8 1.5 2 2.5 1.4 3.3 1 10 1.3 870 957 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M4-10-ALK M4 0.7 10 8 1.5 2 2.5 1.4 3.3 1 10 1.4 880 968 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M4-12-ALK M4 0.7 12 8 1.5 2 2.5 1.4 3.3 1 10 1.7 990 1,089 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M4-16-ALK M4 0.7 16 8 1.5 2 2.5 1.4 3.3 1 10 2 1,050 1,155 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M5-6-ALK M5 0.8 6 9 1.5 3 3 1.6 4.2 2.1 10 1.1 1,330 1,463 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M5-8-ALK M5 0.8 8 9 1.5 3 3 1.6 4.2 2.1 10 1.4 1,030 1,133 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M5-10-ALK M5 0.8 10 9 1.5 3 3 1.6 4.2 2.1 10 1.6 1,030 1,133 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M5-12-ALK M5 0.8 12 9 1.5 3 3 1.6 4.2 2.1 10 1.9 1,030 1,133 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M5-16-ALK M5 0.8 16 9 1.5 3 3 1.6 4.2 2.1 10 2.4 1,130 1,243 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M5-20-ALK M5 0.8 20 9 1.5 3 3 1.6 4.2 2.1 10 2.9 1,140 1,254 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M5-25-ALK M5 0.8 25 9 1.5 3 3 1.6 4.2 2.1 10 3.5 1,910 2,101 CAD カート カート 実働5日目出荷
SSHS-M6-6-ALK M6 1 6 10 1.5 3 4 0 5 3.5 10 1.4 1,950 2,145 CAD カート カート 実働5日目出荷
SSHS-M6-8-ALK M6 1 8 10 1.5 3 4 2 5 3.5 10 1.8 1,300 1,430 CAD カート カート 実働5日目出荷
SSHS-M6-10-ALK M6 1 10 10 1.5 3 4 2 5 3.5 10 2.1 1,280 1,408 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M6-12-ALK M6 1 12 10 1.5 3 4 2 5 3.5 10 2.5 1,300 1,430 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M6-16-ALK M6 1 16 10 1.5 3 4 2 5 3.5 10 3.2 1,330 1,463 CAD カート カート 実働5日目出荷
SSHS-M6-20-ALK M6 1 20 10 1.5 3 4 2 5 3.5 10 4 1,420 1,562 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M6-25-ALK M6 1 25 10 1.5 3 4 2 5 3.5 10 5 1,550 1,705 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M6-30-ALK M6 1 30 10 1.5 3 4 2 5 3.5 10 5.7 1,640 1,804 CAD カート カート 実働5日目出荷
SSHS-M8-8-ALK M8 1.25 8 13 1.5 4 5 0 6.7 8.6 10 3.3 2,810 3,091 CAD カート カート 実働5日目出荷
SSHS-M8-10-ALK M8 1.25 10 13 1.5 4 5 2.5 6.7 8.6 10 3.9 2,720 2,992 CAD カート カート 実働5日目出荷
SSHS-M8-12-ALK M8 1.25 12 13 1.5 4 5 2.5 6.7 8.6 10 4.5 2,040 2,244 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M8-16-ALK M8 1.25 16 13 1.5 4 5 2.5 6.7 8.6 10 5.7 2,090 2,299 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M8-20-ALK M8 1.25 20 13 1.5 4 5 2.5 6.7 8.6 10 7 2,020 2,222 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M8-25-ALK M8 1.25 25 13 1.5 4 5 2.5 6.7 8.6 10 8.6 2,140 2,354 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M8-30-ALK M8 1.25 30 13 1.5 4 5 2.5 6.7 8.6 10 10 2,350 2,585 CAD カート カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SSHS-ALK
本体 SUSXM7(SUS304相当)
ナイロン溶着 ナイロン11
強度区分 A2-50

用途

機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止

特長

  • ナイロン溶着つきのステンレス製六角穴付き極低頭ボルトです。
  • ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
  • 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
  • ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
  • 頭部高さはすべて1.5mm以下。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。

関連商品

薄板固定用を標準化SSHS-UCSSHS-UC

SSHS-ALK六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

低頭ボルト・小頭ボルトを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

低頭ボルト・小頭ボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります