寸法・CAD・価格
単位 : mm
材質・仕上げ
| SLP | |
|---|---|
| 本体 | S45C相当 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 強度区分 | 8.8 |
用途
機器・装置の省スペース化特長
- SLP用専用レンチ。
- パイロットリセスが確実にガイドするため、より安全により高いトルクで締めつけることができます。

単位 : mm
| SLP | |
|---|---|
| 本体 | S45C相当 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 強度区分 | 8.8 |
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。