1.5 微細ねじ・精密ねじ
微細ねじ・精密ねじとは
ねじの呼び径がM2.6以下に該当する小さなねじのことを、NBKでは微細ねじ・精密ねじと呼んでいます。
マイクロねじ、カメラねじ、メガネねじとも呼ばれます。
サイズはS0.6~M2.6、材質はスティール製、ステンレス製、樹脂製があり、形状はなべ小ねじと皿小ねじの他に、六角穴付きボルトと止めねじを取りそろえております。
精密機器や電子機器、ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定・位置決めにも適しています。
さまざまな材質・形状の他に、微細ねじ用の六角ナットや六角レンチを用意しています。画面左にある「選定ナビ」を是非ご利用ください。

選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)1.5
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番1種) | 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種) | 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種) | 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種) | 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種) | 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番2種) | 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番2種) | 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種) | 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種) |
| 品番 | SNZF-M1.4-1.5-TZB | SNZ-M1.4-1.5-TZB | SNZ-M1.6-1.5-TZB | SNZ-M1.7-1.5-TZB | SNZ-M2-1.5-TZB | SNZ2-M2-1.5-TZB | SNZ2-M2-1.5-TBZ | SNZ3-M1.4-1.5-TZB | SNZ3-M1.7-1.5-TZB |
| 特長 | 精密機器用 皿小ねじ |
精密機器用 なべ小ねじ |
精密機器用 なべ小ねじ |
精密機器用 なべ小ねじ |
精密機器用 なべ小ねじ |
精密機器用 なべ小ねじ |
精密機器用 なべ小ねじ |
精密機器用 なべ小ねじ |
精密機器用 なべ小ねじ |
| 価格(税別) | 450円~ | 450円~ | 500円~ | 500円~ | 500円~ | 500円~ | 600円~ | 450円~ | 500円~ |
| 材質 | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール |
| ねじの呼び | M1.4 | M1.4 | M1.6 | M1.7 | M2 | M2 | M2 | M1.4 | M1.7 |
| ねじ長さ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種) | 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種) | 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番2種) | 樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ) | 樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 1種) | 樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 3種) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 1種) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 3種) |
| 品番 | SNZ3-M1.4-1.5-TBZ | SNZ3-M1.7-1.5-TBZ | SNZ2S-M1.4-1.5 | SPE-M1.2-1.5-MC | SPE-M1.2-1.5-MC1 | SPE-M1.2-1.5-MC3 | SPA-M1.2-1.5-MC | SPA-M1.2-1.5-MC1 | SPA-M1.2-1.5-MC3 |
| 特長 | 精密機器用 なべ小ねじ |
精密機器用 なべ小ねじ |
精密機器用 なべ小ねじ |
低アウトガス 耐熱性 耐薬品性 電気絶縁性 精密機器用 |
低アウトガス 耐薬品性 耐熱性 電気絶縁性 精密機器用 |
低アウトガス 耐薬品性 耐熱性 電気絶縁性 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
| 価格(税別) | 550円~ | 600円~ | 800円~ | 570円~ | 1,100円~ | 1,100円~ | 410円~ | 560円~ | 560円~ |
| 材質 | スティール | スティール | ステンレス | PEEK | PEEK | PEEK | RENY | RENY | RENY |
| ねじの呼び | M1.4 | M1.7 | M1.4 | M1.2 | M1.2 | M1.2 | M1.2 | M1.2 | M1.2 |
| ねじ長さ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) | 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) | |||||||
| 品番 | SNZS-S0.6-1.5 | SNZS-S0.8-1.5 | |||||||
| 特長 | 精密機器用 なべ小ねじ |
精密機器用 なべ小ねじ |
|||||||
| 価格(税別) | 1,310円~ | 1,170円~ | |||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | |||||||
| ねじの呼び | S0.6 | S0.8 | |||||||
| ねじ長さ | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |