M1 微細ねじ・ボルト(精密ねじ・ボルト)
微細ねじ・精密ねじとは
ねじの呼び径がM2.6以下に該当する小さなねじのことを、NBKでは微細ねじ・精密ねじと呼んでいます。
マイクロねじ、カメラねじ、メガネねじとも呼ばれます。
サイズはS0.6~M2.6、材質はスティール製、ステンレス製、樹脂製があり、形状はなべ小ねじと皿小ねじの他に、六角穴付きボルトと止めねじを取りそろえております。
精密機器や電子機器、ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定・位置決めにも適しています。
さまざまな材質・形状の他に、微細ねじ用の六角ナットや六角レンチを用意しています。画面左にある「選定ナビ」を是非ご利用ください。

選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM1
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ) | 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種) | 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) | 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) | 精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) | 精密機器用止めねじ(微細ねじ) | 六角ナット(微細ねじ用) | ||
| 品番 | SNSS-M1 | SNZ-M1-TZB | SNZ-M1-TZB-ALK | SNZS-M1 | SNZS-M1-ALK | SNTS-M1-FP | SHNS-M1 | ||
| 特長 | 精密機器用 六角穴付きボルト |
精密機器用 なべ小ねじ |
精密機器用 なべ小ねじ ナイロン溶着 |
精密機器用 なべ小ねじ |
精密機器用 なべ小ねじ ナイロン溶着 |
精密機器用 止めねじ |
微細ねじ用 | ||
| 価格(税別) | 580円~ | 450円~ | 2,950円~ | 1,450円~ | 2,000円~ | 2,110円~ | 3,040円~ | ||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | スティール | スティール | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | - | SUS303 | ||
| 表面処理 | - | 三価クロメート処理 | 三価クロメート処理 | - | - | - | - | ||
| ねじの呼び | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | ||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||
| 品番 | SNSS-M1-2 SNSS-M1-3 SNSS-M1-4 SNSS-M1-5 | SNZ-M1-3-TZB SNZ-M1-4-TZB | SNZ-M1-3-TZB-ALK SNZ-M1-4-TZB-ALK | SNZS-M1-2 SNZS-M1-3 SNZS-M1-4 SNZS-M1-5 | SNZS-M1-2-ALK SNZS-M1-3-ALK SNZS-M1-4-ALK SNZS-M1-5-ALK | SNTS-M1-3-FP SNTS-M1-4-FP SNTS-M1-5-FP SNTS-M1-6-FP | SHNS-M1 |