単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 十字穴の番号 | 最大締めつけ トルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNZS-M1.6-10 | M1.6 | 0.35 | 10 | 2.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 50 | 0.11 | 850 | 935 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
SNZS-M1.6-10の特長
- M1-M2.6。精密機器用の微細ねじ。
- 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
SNZS-M1.6-10の材質・仕上げ
| SNZS-M | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
関連サービス
用途
機器・装置のコンパクト化小型精密機器