寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 適用レンチ | ヘクサロビュラ 穴の番号 No. | 引張破断 荷重(N)*1 |
ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPE-M3-6-SH | M3 | 0.5 | 6 | 6 | 1.3 | SKX-8 | 8 | 376 | 0.2 | 20 | 0.077 | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-8-SH | M3 | 0.5 | 8 | 6 | 1.3 | SKX-8 | 8 | 376 | 0.2 | 20 | 0.09 | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-10-SH | M3 | 0.5 | 10 | 6 | 1.3 | SKX-8 | 8 | 376 | 0.2 | 20 | 0.11 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-12-SH | M3 | 0.5 | 12 | 6 | 1.3 | SKX-8 | 8 | 376 | 0.2 | 20 | 0.12 | 1,760 | 1,936 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-16-SH | M3 | 0.5 | 16 | 6 | 1.3 | SKX-8 | 8 | 376 | 0.2 | 20 | 0.15 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-M3-20-SH | M3 | 0.5 | 20 | 6 | 1.3 | SKX-8 | 8 | 376 | 0.2 | 20 | 0.18 | 3,420 | 3,762 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-M4-6-SH | M4 | 0.7 | 6 | 8 | 1.5 | SKX-10 | 10 | 713 | 0.45 | 20 | 0.15 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-8-SH | M4 | 0.7 | 8 | 8 | 1.5 | SKX-10 | 10 | 713 | 0.45 | 20 | 0.18 | 2,320 | 2,552 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-10-SH | M4 | 0.7 | 10 | 8 | 1.5 | SKX-10 | 10 | 713 | 0.45 | 20 | 0.2 | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-12-SH | M4 | 0.7 | 12 | 8 | 1.5 | SKX-10 | 10 | 713 | 0.45 | 20 | 0.23 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-16-SH | M4 | 0.7 | 16 | 8 | 1.5 | SKX-10 | 10 | 713 | 0.45 | 20 | 0.26 | 3,280 | 3,608 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-M4-20-SH | M4 | 0.7 | 20 | 8 | 1.5 | SKX-10 | 10 | 713 | 0.45 | 20 | 0.32 | 3,420 | 3,762 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-M4-25-SH | M4 | 0.7 | 25 | 8 | 1.5 | SKX-10 | 10 | 713 | 0.45 | 20 | 0.37 | 4,760 | 5,236 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-M5-6-SH | M5 | 0.8 | 6 | 9 | 1.5 | SKX-15 | 15 | 1200 | 0.81 | 20 | 0.22 | 3,840 | 4,224 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-8-SH | M5 | 0.8 | 8 | 9 | 1.5 | SKX-15 | 15 | 1200 | 0.81 | 20 | 0.26 | 3,840 | 4,224 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-M5-10-SH | M5 | 0.8 | 10 | 9 | 1.5 | SKX-15 | 15 | 1200 | 0.81 | 20 | 0.29 | 3,840 | 4,224 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-12-SH | M5 | 0.8 | 12 | 9 | 1.5 | SKX-15 | 15 | 1200 | 0.81 | 20 | 0.34 | 4,760 | 5,236 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-M5-16-SH | M5 | 0.8 | 16 | 9 | 1.5 | SKX-15 | 15 | 1200 | 0.81 | 20 | 0.41 | 5,080 | 5,588 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-20-SH | M5 | 0.8 | 20 | 9 | 1.5 | SKX-15 | 15 | 1200 | 0.81 | 20 | 0.49 | 5,920 | 6,512 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-M5-25-SH | M5 | 0.8 | 25 | 9 | 1.5 | SKX-15 | 15 | 1200 | 0.81 | 20 | 0.59 | 6,760 | 7,436 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-M5-30-SH | M5 | 0.8 | 30 | 9 | 1.5 | SKX-15 | 15 | 1200 | 0.81 | 20 | 0.69 | 9,320 | 10,252 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-M6-10-SH | M6 | 1 | 10 | 10 | 1.5 | SKX-20 | 20 | 1551 | 1.39 | 10 | 0.39 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-M6-12-SH | M6 | 1 | 12 | 10 | 1.5 | SKX-20 | 20 | 1551 | 1.39 | 10 | 0.45 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-M6-16-SH | M6 | 1 | 16 | 10 | 1.5 | SKX-20 | 20 | 1551 | 1.39 | 10 | 0.55 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-20-SH | M6 | 1 | 20 | 10 | 1.5 | SKX-20 | 20 | 1551 | 1.39 | 10 | 0.66 | 4,660 | 5,126 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-M6-25-SH | M6 | 1 | 25 | 10 | 1.5 | SKX-20 | 20 | 1551 | 1.39 | 10 | 0.82 | 6,130 | 6,743 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-M6-30-SH | M6 | 1 | 30 | 10 | 1.5 | SKX-20 | 20 | 1551 | 1.39 | 10 | 0.93 | 6,990 | 7,689 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-M6-40-SH | M6 | 1 | 40 | 10 | 1.5 | SKX-20 | 20 | 1551 | 1.39 | 10 | 1.22 | 7,160 | 7,876 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPE-SH | |
|---|---|
| 本体 | PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) |
| 耐熱温度*1 | 260℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ特長
- PEEK製の極低頭ボルトです。頭部高さはすべて1.5mm以下。
- PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
- すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
- 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
- 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
- UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
- リセスは、高い締めつけトルクに耐えるヘクサロビュラ穴*1を採用。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
- 取りつけ・取りはずしには、専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
- 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性
*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。