低アウトガス /ねじ長さ(inch):2
アウトガスの発生が少ない材質・表面処理のねじです。
アウトガスの発生が極微量なため、半導体製造に使用される真空チャンバーなど、真空環境下に最適なねじです。
光輝処理を施した低アウトガスのチタンねじもあります。


選定条件
- ねじ長さを選ぶ(inch)2
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/インチねじ) | ||||||||
| 品番 | SVSS-1/4-20-2 | ||||||||
| 特長 | 六角穴付きボルト(インチねじ) | ||||||||
| 価格(税別) | 9,170円~ | ||||||||
| 材質 | SUS304相当 | ||||||||
| ねじの呼び | 1/4-20UNC | ||||||||
| ねじ長さ | 2" | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。
1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。
Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。
各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。
/11381_1.jpg?awscf_publishdate=2025-11-28 15:20)